https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

대형 기본 스위치

BE 시리즈

25 A (UL, CSA). SPDT. 다양한 액추에이터 및 단자부. 25.4 mm 센터 측면 장착 또는 패널 장착

유통업체 재고

정확하고 신뢰할 수 있으며 반복 사용이 가능한 마이크로 스위치 BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 시리즈는 작동이 정밀하고 수명이 연장되었습니다. 이 프리미엄 대형 스냅액션 스위치는 정밀 작동 및 민감한 차동 행정(DT)을 제공합니다.

Honeywell은 최첨단 제조 공정 및 품질 관리를 활용하여 다양한 국제 기구 요구조건을 충족하는 프리미엄, 대형 스냅액션 스위치를 설계해 왔습니다. 일부 모델은 군사용 승인을 받았습니다. 이 시리즈는 정밀 온/오프 응용 분야뿐 아니라 극한의 환경, 존재/부재 및 수동 작업자 인터페이스 기능에 주로 사용됩니다.

공학적 설계는 다양한 응용 분야의 요구사항에 적합합니다. 구성된 옵션은 매우 다양한 작동 및 인터페이스 특성을 제공합니다. 마이크로 스위치 6AS 시리즈는 서로 결합하여 단일 액추에이터에 의해 작동되는 두 개의 대형 프리미엄 BZ/BA/BM/BE 스냅 액션 스위치로 구성되어 있습니다. 현장 조정 가능한 작동점은 하나 또는 두 개 스위치에 대한 옵션이 있습니다.

Others

  • 전류 정격
    • 25A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 오버트래블 플런저
    • 핀 플런저
    • 롤러 레버
    • 시뮬레이트 롤러 레버
    • 플렉서블 리프
    • 직선 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
    • 빠른 연결
    • 땜납
  • 액추에이터 길이
    • 31,75mm[1.25인치]
    • 12,8mm[0.51인치]
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 접점 유형
    • 산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 재질
    • 플라스틱
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 해제력
    • 최소 0,15N[0.52oz]
    • 최소 0,14N[0.494oz]
    • 최소 0,97N(3.5oz)
    • 최소 0,28N[1.0oz]
    • 최소 2,78N[10.0oz]
    • 최소 0,42N[1.5oz]
  • 전압
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
  • 무게
    • 39g[0.086lb]
    • 28,6g[0.063lb]
    • 24,94g~34,01g[0.055lb~0.075lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 16,26mm[0.640인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 30,17mm ±0.76mm[1.188인치 ±0.030인치]
    • 21,82mm ±0,76mm[0.859인치 ±0.030인치]
    • 26,16mm ±0.51mm[1.03인치 ± 0.020인치]
    • 17,48mm[0.688인치]
    • 29,87mm ± 0,76mm[1.176인치 ± 0.03인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 1,57mm[0.062인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 1,96mm[0.077인치]
    • 최소 1,27mm[0.050인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 0,38mm[0.015인치]
    • 최소 0,76mm[0.030인치]
    • 최소 0,61mm[0.024인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,025mm[0.001인치]
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 0,038mm[0.0015인치]
    • 최대 0,08mm[0.003인치]
    • 최대 1,14mm[0.045인치]
    • 최대 2,8mm[0.109인치]
    • 최대 0,50mm[0.020인치]
    • 최대 0,005mm[0.0002인치]
    • 최대 0,18mm[0.007인치]
    • 최대 0,76mm[0.030인치]
    • 최대 2,16mm[0.085인치]
    • 최대 1,57mm[0.062인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 3,06N~4,73N[11.0oz~17.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
    • 최대 5,56N[20oz]
    • 최대 2,78N[10.0oz]
    • 최대 6,67N[24oz]
    • 최대 2.5N[9.0oz]
    • 최대 6,95N[25.0oz]
    • 최대 0,99N[3.5oz]
    • 최대 1,13N[4.0oz]
    • 최대 0,72N[2.5oz]
    • 최대 1,67N[6.0oz]
  • 차단됨
    • 아니오

Others

  • 전류 정격
    • 25A
  • 회로
    • SPDT
  • 액추에이터
    • 오버트래블 플런저
    • 핀 플런저
    • 롤러 레버
    • 시뮬레이트 롤러 레버
    • 플렉서블 리프
    • 직선 레버
  • 스위치 유형
    • MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 단자부
    • 나사
    • 빠른 연결
    • 땜납
  • 액추에이터 길이
    • 31,75mm[1.25인치]
    • 12,8mm[0.51인치]
  • 장착 센터
    • 25,4mm[1인치]
  • 접점 유형
    • 산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질
    • 범용 페놀계
  • 재질
    • 플라스틱
  • 시리즈 이름
    • BZ/BA/WA/YZ
  • 패키지 높이
    • 24,1mm[0.95인치]
  • 해제력
    • 최소 0,15N[0.52oz]
    • 최소 0,14N[0.494oz]
    • 최소 0,97N(3.5oz)
    • 최소 0,28N[1.0oz]
    • 최소 2,78N[10.0oz]
    • 최소 0,42N[1.5oz]
  • 전압
    • 250Vac
  • 조임 토크
    • 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도
    • -55°C~121°C[-67°F~250°F]
    • -55°C~85°C[-67°F~185°F]
  • 무게
    • 39g[0.086lb]
    • 28,6g[0.063lb]
    • 24,94g~34,01g[0.055lb~0.075lb]
  • 작동 위치(OP)
    • 16,26mm[0.640인치]
    • 19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]
    • 30,17mm ±0.76mm[1.188인치 ±0.030인치]
    • 21,82mm ±0,76mm[0.859인치 ±0.030인치]
    • 26,16mm ±0.51mm[1.03인치 ± 0.020인치]
    • 17,48mm[0.688인치]
    • 29,87mm ± 0,76mm[1.176인치 ± 0.03인치]
  • 패키지 길이
    • 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비
    • 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 0,25mm[0.010인치]
    • 최소 1,57mm[0.062인치]
    • 최소 2,39mm[0.094인치]
    • 최소 1,96mm[0.077인치]
    • 최소 1,27mm[0.050인치]
    • 최소 1,52mm[0.060인치]
    • 최소 0,38mm[0.015인치]
    • 최소 0,76mm[0.030인치]
    • 최소 0,61mm[0.024인치]
  • 장착 나사 크기
    • 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,025mm[0.001인치]
    • 최대 0,05mm[0.002인치]
    • 최대 0,038mm[0.0015인치]
    • 최대 0,08mm[0.003인치]
    • 최대 1,14mm[0.045인치]
    • 최대 2,8mm[0.109인치]
    • 최대 0,50mm[0.020인치]
    • 최대 0,005mm[0.0002인치]
    • 최대 0,18mm[0.007인치]
    • 최대 0,76mm[0.030인치]
    • 최대 2,16mm[0.085인치]
    • 최대 1,57mm[0.062인치]
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA
  • 작동력(OF)
    • 최대 3,06N~4,73N[11.0oz~17.0oz]
    • 최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]
    • 최대 5,56N[20oz]
    • 최대 2,78N[10.0oz]
    • 최대 6,67N[24oz]
    • 최대 2.5N[9.0oz]
    • 최대 6,95N[25.0oz]
    • 최대 0,99N[3.5oz]
    • 최대 1,13N[4.0oz]
    • 최대 0,72N[2.5oz]
    • 최대 1,67N[6.0oz]
  • 차단됨
    • 아니오
  • 접점 유형 : 은|산화 카드뮴 은
  • 하우징 재질 : 범용 페놀계
  • 재질 : 플라스틱
  • 시리즈 이름 : BZ/BA/WA/YZ
  • 패키지 높이 : 24,1mm[0.95인치]
  • 해제력 : 최소 0,15N[0.52oz]|최소 0,14N[0.494oz]|최소 0,97N(3.5oz)|최소 0,28N[1.0oz]|최소 2,78N[10.0oz]|최소 0,42N[1.5oz]
  • 전압 : 250Vac
  • 회로 : SPDT
  • 조임 토크 : 0,33Nm[3.0in lb]
  • 작동 온도 : -55°C~121°C[-67°F~250°F]|-55°C~85°C[-67°F~185°F]
  • 무게 : 39g[0.086lb]|28,6g[0.063lb]|24,94g~34,01g[0.055lb~0.075lb]
  • 작동 위치(OP) : 16,26mm[0.640인치]|19,1mm ±0,76mm[0.75인치 ± 0.03인치]|30,17mm ±0.76mm[1.188인치 ±0.030인치]|21,82mm ±0,76mm[0.859인치 ±0.030인치]|26,16mm ±0.51mm[1.03인치 ± 0.020인치]|17,48mm[0.688인치]|29,87mm ± 0,76mm[1.176인치 ± 0.03인치]
  • 단자부 : 나사|빠른 연결|땜납
  • 패키지 길이 : 49,3mm[1.94인치]
  • 패키지 너비 : 17,5mm[0.69인치]
  • 초과 행정(OT) : 최소 0,25mm[0.010인치]|최소 1,57mm[0.062인치]|최소 2,39mm[0.094인치]|최소 1,96mm[0.077인치]|최소 1,27mm[0.050인치]|최소 1,52mm[0.060인치]|최소 0,38mm[0.015인치]|최소 0,76mm[0.030인치]|최소 0,61mm[0.024인치]
  • 전류 정격 : 25A
  • 장착 센터 : 25,4mm[1인치]
  • 장착 나사 크기 : 3,53mm[0.139인치]
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,025mm[0.001인치]|최대 0,05mm[0.002인치]|최대 0,038mm[0.0015인치]|최대 0,08mm[0.003인치]|최대 1,14mm[0.045인치]|최대 2,8mm[0.109인치]|최대 0,50mm[0.020인치]|최대 0,005mm[0.0002인치]|최대 0,18mm[0.007인치]|최대 0,76mm[0.030인치]|최대 2,16mm[0.085인치]|최대 1,57mm[0.062인치]
  • 액추에이터 : 오버트래블 플런저|핀 플런저|롤러 레버|시뮬레이트 롤러 레버|플렉서블 리프|직선 레버
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CSA
  • 스위치 유형 : MICRO SWITCH 표준 25,4mm H x 17,8mm W x 50,8mm L[1.0인치 H x 0.7인치 W x 2.0인치 L]
  • 작동력(OF) : 최대 3,06N~4,73N[11.0oz~17.0oz]|최대 3,89N~6,12N[14.0oz~22.0oz]|최대 5,56N[20oz]|최대 2,78N[10.0oz]|최대 6,67N[24oz]|최대 2.5N[9.0oz]|최대 6,95N[25.0oz]|최대 0,99N[3.5oz]|최대 1,13N[4.0oz]|최대 0,72N[2.5oz]|최대 1,67N[6.0oz]
  • 차단됨 : 아니오
  • 액추에이터 길이 : 31,75mm[1.25인치]|12,8mm[0.51인치]
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
BE Series Product Photo
263.05 KB
9/14/2021
263.05 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
8.05 MB
10/4/2021
PDF 8.05 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
PDF 18.57 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
BE Series Product Photo
263.05 KB
9/14/2021
263.05 KB
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches
742.25 KB
9/15/2021
PDF 742.25 KB
MICRO SWITCH Basic Switch Large Switch Comparison
552.27 KB
9/14/2021
PDF 552.27 KB
Basic, Toggle, and Rocker Switches Range Guide
6.48 MB
9/14/2021
PDF 6.48 MB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
9/14/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
BE-2RL-A4
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Flexible Leaf Actuator, 2,5 N [9.0 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA
alt
BE-2RB-A4
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Overtravel Pin Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA
alt
BE-2R25-A4
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA
alt
BE-2RV22-A2
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Roller Lever Actuator (Stainless Steel Roller), 1,67 N [6 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, Rigid Lever
alt
BE-2RV22-A4
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Roller Lever Actuator (Stainless Steel Roller), 1,67 N [6 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, Rigid Lever
alt
BE-R0512-A2
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 3,06 N to 4,73 N [11.0 oz to 17.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA
alt
BE-2RB-A2
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Overtravel Pin Plunger Actuator, 3,89 N to 6,12 N [14.0 oz to 22.0 oz] Operating Force, Silver Contacts, Screw Termination, UL, CSA
alt
BE-2RV-A4
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Straight Lever Actuator, 0,72 N [2.5 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, Rigid Lever
alt
BE-2R2425
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Pin Plunger Actuator, 6,95 N [25.0 oz] Operating Force, Silver Cadmium Oxide Contacts, Solder Termination, UL, CSA, High Temperature
alt
BE-2RV2-A4
BE Series Standard Basic Switch, Single Pole Double Throw Circuitry, 25 A at 250 Vac, Roller Lever Actuator (Stainless Steel Roller), 0,99 N [3.5 oz] Operating Force, Screw Termination, Silver Contacts, UL, CSA, Rigid Lever