https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

위험 지역 리미트 스위치

BX 시리즈

EAC. UL CSA ATEX(CE) IEC Ex. INMETRO. KOSHA. NEPSI. IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 Div 1 및 Div 2: Class I: B, C, D. Div 1 및 2: Class II: E, F, G

유통업체 재고

MICRO SWITCH BX/BX2 시리즈는 사실상 전 세계 어디에서든 견고하고 내구성이 뛰어난 스위치를 필요로 하는 위험한 환경이나 폭발 위험이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 방폭 스위칭 요구조건을 준수하기 위해 스위치 하우징 내의 화염 경로는 스위치 외부에서 폭발을 일으킬 수 있는 뜨거운 가스와 연기를 배출하고 냉각하도록 설계되었습니다.

장비 또는 기계가 설계, 제작 또는 설치되는 장소에 상관없이 전 세계 대리점에서 BX 및 BX2 시리즈 제품을 취급합니다. Honeywell은 두 가지 버전의 BX 시리즈 스위치를 제공합니다: 표준 BX 시리즈는 알루미늄 하우징을, BX2 시리즈는 316L 스테인리스강 하우징을 갖추고 있습니다.

스테인리스 하우징은 거칠고 부식제에 노출된 환경뿐만 아니라 화학 처리 공장, 해안가/해안 근처 및 기타 위험 지역에 종종 존재하는 부식에 대한 추가적인 내성을 제공합니다. 두 제품 모두 옥외용으로 내후성이 있고 폭발성 가스/먼지 환경에서 사용하도록 설계되었습니다. BX/BX2 시리즈의 모든 작동 헤드는 90° 증분으로 현장에서 조정할 수 있습니다.

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 탑롤러 플런저
    • 사이드로터리
  • 보호 등급
    • IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13
  • 단자부 유형
    • 0.75인치 - 14NPT 도관
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
    • 20mm 도관
  • 하우징 재질
    • 알루미늄
  • 전류 정격
    • 10A(열)
  • 회로
    • 2NC 2NO DPDT 스냅 작동, 이중 차단
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동, 이중 차단
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 15°
    • 최대 1,78mm[0.070인치]
  • 공급 전압
    • 최대 600Vac 및 250Vdc
  • 시리즈 이름
    • BX 스위치
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 하우징 유형
    • BX 플러그인 아님
  • 승인
    • Div 1 및 2, Class I Groups B, C 및 D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F 및 G, II 2 G Ex d IIC T6 Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 4,83mm[0.190인치]
    • 최소 60°
  • 작동 온도
    • -40°C~70°C[-40°F~158°F]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,51mm[0.020인치]
    • 최대 7°
    • 최대 5°
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
  • 제품 종류
    • MICRO SWITCH 내후 밀폐, 방폭 제한 스위치/유럽 및 글로벌 승인
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R)
  • 차단됨
    • 방폭

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 탑롤러 플런저
    • 사이드로터리
  • 보호 등급
    • IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13
  • 단자부 유형
    • 0.75인치 - 14NPT 도관
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
    • 20mm 도관
  • 하우징 재질
    • 알루미늄
  • 전류 정격
    • 10A(열)
  • 회로
    • 2NC 2NO DPDT 스냅 작동, 이중 차단
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동, 이중 차단
  • 사전 행정(PT)
    • 최대 15°
    • 최대 1,78mm[0.070인치]
  • 공급 전압
    • 최대 600Vac 및 250Vdc
  • 시리즈 이름
    • BX 스위치
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 하우징 유형
    • BX 플러그인 아님
  • 승인
    • Div 1 및 2, Class I Groups B, C 및 D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F 및 G, II 2 G Ex d IIC T6 Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 초과 행정(OT)
    • 최소 4,83mm[0.190인치]
    • 최소 60°
  • 작동 온도
    • -40°C~70°C[-40°F~158°F]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 0,51mm[0.020인치]
    • 최대 7°
    • 최대 5°
    • 최대 0,38mm[0.015인치]
  • 제품 종류
    • MICRO SWITCH 내후 밀폐, 방폭 제한 스위치/유럽 및 글로벌 승인
  • 기관 승인 및 표준
    • UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R)
  • 차단됨
    • 방폭
  • 사전 행정(PT) : 최대 15°|최대 1,78mm[0.070인치]
  • 공급 전압 : 최대 600Vac 및 250Vdc
  • 하우징 재질 : 알루미늄
  • 시리즈 이름 : BX 스위치
  • UNSPSC 코드 : 39122213
  • 하우징 유형 : BX 플러그인 아님
  • 승인 : Div 1 및 2, Class I Groups B, C 및 D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F 및 G, II 2 G Ex d IIC T6 Gb, 1 Ex d IIC T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85C Db
  • UNSPSC 상품 : 39122213 제한 스위치
  • 회로 : 2NC 2NO DPDT 스냅 작동, 이중 차단|1NC 1NO SPDT 스냅 작동, 이중 차단
  • 초과 행정(OT) : 최소 4,83mm[0.190인치]|최소 60°
  • 단자부 유형 : 0.75인치 - 14NPT 도관|0.5인치 - 14NPT 도관|20mm 도관
  • 작동 온도 : -40°C~70°C[-40°F~158°F]
  • 전류 정격 : 10A(열)
  • 차동 행정(DP) : 최대 0,51mm[0.020인치]|최대 7°|최대 5°|최대 0,38mm[0.015인치]
  • 액추에이터 : 탑 플런저|탑롤러 플런저|사이드로터리
  • 제품 종류 : MICRO SWITCH 내후 밀폐, 방폭 제한 스위치/유럽 및 글로벌 승인
  • 기관 승인 및 표준 : UL, CSA, ATEX(CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC(Gost-R)
  • 차단됨 : 방폭
  • 보호 등급 : IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches
5.72 MB
9/14/2021
PDF 5.72 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
MICRO SWITCH™ Hazardous Area Approvals Guide
2.77 MB
9/14/2021
PDF 2.77 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch
2.78 MB
9/14/2021
PDF 2.78 MB
PK 80148: BX Series Explosion-Proof Limit Switch
10.54 MB
9/14/2021
PDF 10.54 MB
규정 정보
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
9/14/2021
PDF 529.26 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
9/14/2021
PDF 24.3 MB
테크니컬 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
1.84 MB
9/14/2021
PDF 1.84 MB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
9/14/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Industrial Product Line Card
1.84 MB
9/14/2021
PDF 1.84 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
9/14/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
9/14/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
9/14/2021
PDF 6.35 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/14/2021
PDF 1.78 MB
MICRO SWITCH™ Hazardous Area Approvals Guide
2.77 MB
9/14/2021
PDF 2.77 MB
MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches
5.72 MB
9/14/2021
PDF 5.72 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
9/14/2021
PDF 529.26 KB
50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch
2.78 MB
9/14/2021
PDF 2.78 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
9/14/2021
PDF 24.3 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
9/14/2021
PDF 2.56 MB
PK 80148: BX Series Explosion-Proof Limit Switch
10.54 MB
9/14/2021
PDF 10.54 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Image
SKU
Description
alt
BX4C3K
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),top pin plunger (momentary), 1NC 1NO SPDT snap action, 20 mm conduit
alt
BXA4L
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),side rotary (no leverl included), 2NC 2NO DPDT snap action, 0.75 in - 14NPT conduit
alt
BX4A3K-1A
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),side rotary (fixed lever with 0.75 in x 0.25 in nylon roller), 1NC 1NO SPDT snap action, 20 mm conduit
alt
BXC3K
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),top pin plunger (momentary), 1NC 1NO SPDT snap action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
BX4A3K
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),side rotary (no lever included), 1NC 1NO SPDT snap action, 20 mm conduit
alt
BXA3K
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),side rotary (no lever included), 1NC 1NO SPDT snap action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
BX4D3K
MICRO SWITCH BX Series Hazardous Location Limit Switches (Non Plug-in),top roller plunger (momentary), 1NC 1NO SPDT snap action, 20 mm conduit