https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

범용 리미트 스위치

GLD 시리즈

소형-Din EN50047 장착. 플라스틱 하우징. IP66/67 밀봉. 20mm ~ 22mm 장착 구멍. UL/CSA/CE/CCC 승인

유통업체 재고

Honeywell의 MICRO SWITCH GLS 소형 리미트 스위치 제품군은 글로벌 솔루션을 위한 광범위한 제품을 제공합니다. 이 견고하고 신뢰도 높은 리미트 스위치는 수많은 산업 분야, 농업 장비, 운송 장비 및 기타 환경적으로 안전한 스위치가 요구되는 분야(IP 및 NEMA)에 적합합니다.

소형 하우징은 공간 사용이 중요한 곳에서 사용되는 장비에 이상적입니다. 넓은 제품 범위는 세 가지 서로 다른 하우징 방식에 사용할 수 있습니다: 금속 하우징(GLC), 플라스틱 하우징(GLD), 또는 EN50047에 호환 장착되는 세 개 도관의 금속 하우징(GLE) 등.

다양한 액추에이터, 접촉 블록 및 도관/연결 옵션은 제품 응용 분야의 폭을 넓혀줍니다. 오늘날 로직 레벨 제어 장치에 대한 까다로운 요구로 전기 기계식 스위치는 PLC 및 기타 로직 레벨 장치와의 인터페이스 용도로 자주 사용됩니다. GLS 리미트 스위치는 표준 스위치에 금도금 접점 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 로직 레벨 응용 분야에서 스위치의 신뢰도를 향상시킵니다.

Others

  • 액추에이터
    • 탑 롤러 암
    • 워블 - 캣 위스커
    • 사이드로터리
    • 워블 - 코일 스프링
    • 탑롤러 플런저
    • 탑 플런저
  • 보호 등급
    • IP66, IP67, NEMA 1, 4X(실내 전용) 12, 13
  • 단자부 유형
    • PF1/2, 금 접점
    • 20mm
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 하우징 재질
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 1mA~100mA
    • 10A(열)
  • 회로
    • 1NC 1NO 저속 액션 MBB
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
    • 2NC 저속 액션
    • 1NC 1NO 저속 액션 BBM
  • 사전 행정(PT)
    • 26°
    • 16°
    • 3,45mm[0.14인치]
    • 3,0mm[0.12인치]
  • 공급 전압
    • 최대 300Vac/250Vdc
    • 최대 500Vac 및 250Vdc
    • 최대 600Vac 및 250Vdc
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
  • 시리즈 이름
    • GLS MIN-DIN
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 진동
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도
    • -40캜~85캜[-40캟~185캟]
    • -25°C~85°C[-13°F~185°F]
  • 작동 위치(OP)
    • 18,0mm[0.71인치]
    • 28,0mm [1.10in]
    • 35,8mm[1.14인치]
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 하우징 유형
    • EN50047
  • 접점 재질
  • 초과 행정(OT)
    • 5,2mm[0.205인치]
    • 최소 3,0mm[0.118인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 10°
    • 1,3mm[0.19인치]
    • 11.5°
    • 0,9mm[0.035인치]
  • 충격
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류
    • EN50041/47 글로벌 제한 스위치
  • 기관 승인 및 표준
    • 전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아-태평양)<sup>1</sup>, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1에 적합, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC<sup>1</sup> <br /> <sub><sup>1</sup>CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.</sub>
  • 기대 기계적 수명
    • 1500만 회
    • 5백만 회
    • 1천만 회
  • 차단됨
    • 산업
  • 작동력(OF)
    • 11,0N[2.4lb]
    • 1,3N[0.29lb]
    • 16,0N[3.60lb]
    • 0,12Nm[1.10in lb]

Others

  • 액추에이터
    • 탑 롤러 암
    • 워블 - 캣 위스커
    • 사이드로터리
    • 워블 - 코일 스프링
    • 탑롤러 플런저
    • 탑 플런저
  • 보호 등급
    • IP66, IP67, NEMA 1, 4X(실내 전용) 12, 13
  • 단자부 유형
    • PF1/2, 금 접점
    • 20mm
    • PF1/2
    • PG13.5
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 하우징 재질
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 1mA~100mA
    • 10A(열)
  • 회로
    • 1NC 1NO 저속 액션 MBB
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
    • 2NC 저속 액션
    • 1NC 1NO 저속 액션 BBM
  • 사전 행정(PT)
    • 26°
    • 16°
    • 3,45mm[0.14인치]
    • 3,0mm[0.12인치]
  • 공급 전압
    • 최대 300Vac/250Vdc
    • 최대 500Vac 및 250Vdc
    • 최대 600Vac 및 250Vdc
    • 1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
  • 시리즈 이름
    • GLS MIN-DIN
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 진동
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 작동 온도
    • -40캜~85캜[-40캟~185캟]
    • -25°C~85°C[-13°F~185°F]
  • 작동 위치(OP)
    • 18,0mm[0.71인치]
    • 28,0mm [1.10in]
    • 35,8mm[1.14인치]
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • 하우징 유형
    • EN50047
  • 접점 재질
  • 초과 행정(OT)
    • 5,2mm[0.205인치]
    • 최소 3,0mm[0.118인치]
  • 차동 행정(DP)
    • 최대 10°
    • 1,3mm[0.19인치]
    • 11.5°
    • 0,9mm[0.035인치]
  • 충격
    • (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 제품 종류
    • EN50041/47 글로벌 제한 스위치
  • 기관 승인 및 표준
    • 전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아-태평양)<sup>1</sup>, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1에 적합, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC<sup>1</sup> <br /> <sub><sup>1</sup>CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.</sub>
  • 기대 기계적 수명
    • 1500만 회
    • 5백만 회
    • 1천만 회
  • 차단됨
    • 산업
  • 작동력(OF)
    • 11,0N[2.4lb]
    • 1,3N[0.29lb]
    • 16,0N[3.60lb]
    • 0,12Nm[1.10in lb]
  • 사전 행정(PT) : 26°|16°|3,45mm[0.14인치]|3,0mm[0.12인치]
  • 공급 전압 : 최대 300Vac/250Vdc|최대 500Vac 및 250Vdc|최대 600Vac 및 250Vdc|1.0Vac/Vdc~50.0Vac/Vdc
  • 하우징 재질 : 플라스틱
  • 시리즈 이름 : GLS MIN-DIN
  • UNSPSC 상품 : 39122213 제한 스위치
  • 회로 : 1NC 1NO 저속 액션 MBB|1NC 1NO SPDT 스냅 작동|2NC 저속 액션|1NC 1NO 저속 액션 BBM
  • 진동 : (액추에이터 없이) IEC 68-2-6에 따라 10g
  • 단자부 유형 : PF1/2, 금 접점|20mm|PF1/2|PG13.5|0.5인치 - 14NPT 도관
  • 작동 온도 : -40캜~85캜[-40캟~185캟]|-25°C~85°C[-13°F~185°F]
  • 작동 위치(OP) : 18,0mm[0.71인치]|28,0mm [1.10in]|35,8mm[1.14인치]
  • UNSPSC 코드 : 39122213
  • 하우징 유형 : EN50047
  • 접점 재질 : 금
  • 초과 행정(OT) : 5,2mm[0.205인치]|최소 3,0mm[0.118인치]
  • 전류 정격 : 1mA~100mA|10A(열)
  • 차동 행정(DP) : 최대 10°|1,3mm[0.19인치]|11.5°|0,9mm[0.035인치]
  • 충격 : (액추에이터 없이) IEC 68-2-27c에 따라 50g
  • 액추에이터 : 탑 롤러 암|워블 - 캣 위스커|사이드로터리|워블 - 코일 스프링|탑롤러 플런저|탑 플런저
  • 제품 종류 : EN50041/47 글로벌 제한 스위치
  • 기관 승인 및 표준 : 전 세계 응용분야에 대한 인증: CE(유럽), UL/CSA(미국/캐나다), CCC(아시아-태평양)1, CE, EN50047, IEC/EN 60947-5-1에 적합, CSA C22.2 #14, UL 508, CCC1
    1CCC 인증은 유럽, 중동 및 아프리카 내에서 판매하는 GL 시리즈 스위치에는 없습니다. 이 지역 CCC 인증 옵션은 요청에 따라 가능합니다.
  • 기대 기계적 수명 : 1500만 회|5백만 회|1천만 회
  • 차단됨 : 산업
  • 작동력(OF) : 11,0N[2.4lb]|1,3N[0.29lb]|16,0N[3.60lb]|0,12Nm[1.10in lb]
  • 보호 등급 : IP66, IP67, NEMA 1, 4X(실내 전용) 12, 13
데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/14/2021
PDF 13.75 MB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
24.21 MB
9/14/2021
PDF 24.21 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
설치 안내
Name
Description
File Size
Date
Size
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.61 MB
9/14/2021
PDF 5.61 MB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
9/14/2021
PDF 10.07 MB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
614.9 KB
9/14/2021
PDF 614.9 KB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
PDF 1.16 MB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
PDF 3.02 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
GLDA01A9A highres photo
165.27 KB
9/14/2021
165.27 KB
GLDA01A5B lowres photo
44.33 KB
9/14/2021
44.33 KB
GLDA01A5B highres photo
153.58 KB
9/14/2021
153.58 KB
GLDA01A9A lowres photo
18.76 KB
9/14/2021
18.76 KB
GLDB01E7B highres photo
96.68 KB
9/14/2021
96.68 KB
GLD Series Product Photo
1.52 MB
9/14/2021
1.52 MB
GLDA01D highres photo
469.04 KB
9/14/2021
469.04 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
PDF 1.97 MB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
PDF 2.54 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
9/14/2021
PDF 10.07 MB
Transportation Range Guide
24.21 MB
9/14/2021
PDF 24.21 MB
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
PK 80112: Installation Instructions for Products with Conduit Openings
347.13 KB
9/14/2021
PDF 347.13 KB
GLDA01A9A highres photo
165.27 KB
9/14/2021
165.27 KB
GLDA01A5B lowres photo
44.33 KB
9/14/2021
44.33 KB
GLDA01A5B highres photo
153.58 KB
9/14/2021
153.58 KB
GLDA01A9A lowres photo
18.76 KB
9/14/2021
18.76 KB
MICRO SWITCH Limit Switches Comparison
614.9 KB
9/14/2021
PDF 614.9 KB
GLDB01E7B highres photo
96.68 KB
9/14/2021
96.68 KB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
MICRO SWITCH Limit Switches: Keep Trains Moving on Track
1.16 MB
9/14/2021
PDF 1.16 MB
MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches
13.75 MB
9/14/2021
PDF 13.75 MB
GLD Series Product Photo
1.52 MB
9/14/2021
1.52 MB
GLDA01D highres photo
469.04 KB
9/14/2021
469.04 KB
PK 81521: GLS Min-Din Global Limit Switches
5.61 MB
9/14/2021
PDF 5.61 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches with Positive-Opening Contacts
3.02 MB
9/14/2021
PDF 3.02 MB
Image
SKU
Description
alt
GLDC01K8B
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Wobble - Cat Whisker, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm
alt
GLDC01D
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Top Roller Arm, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm
alt
GLDC06C
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Top Roller Plunger, 2NC Slow Action, 20 mm
alt
GLDB07A2A
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Adjustable, 1NC/1NO SPDT Snap Action, PG13.5, Gold Contacts
alt
GLDB01A1B
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC/1NO SPDT Snap Action, PG13.5
alt
GLDA03E7B
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Wobble - Coil Spring, 1NC/1NO Slow Action Break-Before-Make (BBM), 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLDA01A2A
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Adjustable, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit
alt
GLDC07B
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Top Plunger, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 20 mm, Gold Contacts
alt
GLDB01D
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Top Roller Arm, 1NC/1NO SPDT Snap Action, PG13.5
alt
GLDA01A1B
MICRO SWITCH GLD Series Global Limit Switches, Side Rotary With Roller - Standard, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit