https://sps.honeywell.com/kr/ko/search-results.html

특수 리미트 스위치

BF 시리즈

플라스틱 하우징. NEMA 1, 3, 4, 13 밀폐. UL 승인

유통업체 재고

BF 시리즈 플라스틱 포장 기본 스위치는 다양한 작동기로 사용 가능하며 장착과 배선이 쉽게 설계되었습니다. BF 스위치는 스위치 하우징에 마주 보고 나 있는 두(2) 개의 장착 구멍을 통해 #6 나사를 고정하여 장착합니다(간격 2.312인치 x 1.375인치).

BF 스위치는 장착 표면 쪽이나 반대쪽으로 커버를 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 레버식 액추에이터가 있는 스위치는 두 방향으로 조절 가능합니다. 액추에이터 전체는 장착 부싱 둘레를 따라 회전할 수 있고 레버의 각도 변경도 가능합니다.

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 워블 - 플라스틱
    • 워블 - 코일 스프링
    • 저력 막대
    • 탑 롤러 암
    • 워블 - 스프링 와이어
  • 보호 등급
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • 단자부 유형
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 하우징 재질
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 11A
    • 5A
  • 회로
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
  • 공급 전압
    • 125Vac/250Vac 또는 277Vac
  • 시리즈 이름
    • BF
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 작동 온도
    • -32°C~71°C[-25°F~160°F]
  • 차동 행정(DP)
    • 1,65mm[0.065인치] 노미널
  • 제품 종류
    • 폐쇄형 스위치
  • 기관 승인 및 표준
    • UL
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,95N[7oz]
    • 최대 3,61N[최대 13oz]
    • 최대 10,56N[38oz]
    • 최대 12,23N[44oz]
  • 차단됨
    • 산업

Others

  • 액추에이터
    • 탑 플런저
    • 워블 - 플라스틱
    • 워블 - 코일 스프링
    • 저력 막대
    • 탑 롤러 암
    • 워블 - 스프링 와이어
  • 보호 등급
    • NEMA 1, 3, 4, 13
  • 단자부 유형
    • 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 하우징 재질
    • 플라스틱
  • 전류 정격
    • 11A
    • 5A
  • 회로
    • 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
  • 공급 전압
    • 125Vac/250Vac 또는 277Vac
  • 시리즈 이름
    • BF
  • UNSPSC 코드
    • 39122213
  • UNSPSC 상품
    • 39122213 제한 스위치
  • 작동 온도
    • -32°C~71°C[-25°F~160°F]
  • 차동 행정(DP)
    • 1,65mm[0.065인치] 노미널
  • 제품 종류
    • 폐쇄형 스위치
  • 기관 승인 및 표준
    • UL
  • 작동력(OF)
    • 최대 1,95N[7oz]
    • 최대 3,61N[최대 13oz]
    • 최대 10,56N[38oz]
    • 최대 12,23N[44oz]
  • 차단됨
    • 산업
  • 공급 전압 : 125Vac/250Vac 또는 277Vac
  • 하우징 재질 : 플라스틱
  • 시리즈 이름 : BF
  • UNSPSC 코드 : 39122213
  • UNSPSC 상품 : 39122213 제한 스위치
  • 회로 : 1NC 1NO SPDT 스냅 작동
  • 단자부 유형 : 0.5인치 - 14NPT 도관
  • 작동 온도 : -32°C~71°C[-25°F~160°F]
  • 전류 정격 : 11A|5A
  • 차동 행정(DP) : 1,65mm[0.065인치] 노미널
  • 액추에이터 : 탑 플런저|워블 - 플라스틱|워블 - 코일 스프링|저력 막대|탑 롤러 암|워블 - 스프링 와이어
  • 제품 종류 : 폐쇄형 스위치
  • 기관 승인 및 표준 : UL
  • 작동력(OF) : 최대 1,95N[7oz]|최대 3,61N[최대 13oz]|최대 10,56N[38oz]|최대 12,23N[44oz]
  • 차단됨 : 산업
  • 보호 등급 : NEMA 1, 3, 4, 13
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
9/14/2021
PDF 217.91 KB
백서
Name
Description
File Size
Date
Size
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
카탈로그
Name
Description
File Size
Date
Size
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
9/14/2021
PDF 345.22 KB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
BF Series Product Photo
1.26 MB
9/14/2021
1.26 MB
Name
Description
File Size
Date
Size
Limit Switches and Machine Safety Product Range Guide
8.07 MB
9/14/2021
PDF 8.07 MB
White Paper: Impacts of Shock and Vibration on a Limit Switch
3.27 MB
9/14/2021
PDF 3.27 MB
PK 88270: BF Plastic enclosed switch
217.91 KB
9/14/2021
PDF 217.91 KB
BF Series Product Photo
1.26 MB
9/14/2021
1.26 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
9/14/2021
PDF 986.65 KB
Plastic Enclosed Switches BF Series
345.22 KB
9/14/2021
PDF 345.22 KB
Image
SKU
Description
alt
BFL1-BL1
MICRO SWITCH BF Series Enclosed Switches, Roller Arm - Adjustable, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit, Left-Hand Actuator
alt
BFL1-AW2
MICRO SWITCH BF Series Enclosed Switches, Wobble - Plastic Rod Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit, Left-Hand Actuator
alt
BFL1-BW4
MICRO SWITCH BF Series Enclosed Switches, Wobble - Spring Wire Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit, Left-Hand Actuator
alt
BFL1-BW1
MICRO SWITCH BF Series Enclosed Switches, Wobble - Coil Spring Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit, Left-Hand Actuator
alt
BFL1-AW1
MICRO SWITCH BF Series Enclosed Switches, Wobble - Coil Spring Actuator, 1NC/1NO SPDT Snap Action, 0.5 in - 14NPT conduit, Left-Hand Actuator