밀폐형 스위치
HM 시리즈
최대 4A ac(400Hz) 및 dc. SPDT. 다양한 보조 액추에이터 및 단자부. 9.5mm 가운데 측면 장착. MIL-PRF-8805 및 UL 인증
Honeywell HM 밀폐형 밀봉 소형 기본 스위치는 다양한 상업용 항공기와 군용 항공기뿐 아니라 심우주 용도(고 고도 요구조건)로도 설계되었습니다. 이 소형 밀폐형 스위치는 군용 육상 차량, 해양 환경 및 기타 혹한 산업 환경을 비롯한 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다. 이 스위치는 MIL-PRF-8805 인증 스위치로도 출시되어 있습니다. 선택한 HM 스위치는 산업 또는 지상 운송 분야에서 UL 508 인증을 받았습니다. MICRO SWITCH HM 밀폐형 밀봉 스위치 설계는 다양한 분야에서 50년 이상의 유리-금속 및 금속-금속 씰링을 통합합니다.
밀폐형 밀봉 HM 기본 스위치는 -184°C ~ 260°C[-300°F ~ 500°F]에 이르는 광범위한 온도를 포함하여 엄격한 응용 분야에 필요한 심볼 5 밀봉에 이상적입니다. 스테인리스강 하우징과 밀폐형 씰 구조로 설계된 HM 스위치는 먼지, 물, 기타 미립자 오염물질 및 부식 가스가 있는 응용 분야에 적합합니다.
HM 기본 스위치는 저에너지 부하(mA 및 mV)를 확실하게 제어하는 분지형 금 접점이나 30Vdc 또는 115Vac, 400Hz에서 전력 부하를 스위칭하기 위한 은 접점을 사용하는 다목적성을 제공합니다. 스위치에 대한 전기적 연결은 개별 와이어 리드 또는 관통형 납땜 포스트를 다용도 HM 스위치에 추가하여 연결합니다.