디지털 게이지
모델 JK
디지털 압력 게이지. 범용 등급. 1psi - 10000psi. 0.2% FS 정확도. 스테인리스 스틸 습식 재질
0.2% 풀 스케일 정확도를 가진 시리즈 JK 디지털 압력 테스트 게이지는 변환기 기술을 사용하며 1,500psi까지의 범위에서 Ha C276/316 스테인리스 스틸 습식 재질로 제조되거나 1,500psi 이상의 범위에서 15-5PH 스테인리스 스틸 습식 재질로 제조되어 높은 과압 보호를 제공합니다.
변환기 기술은 전체 압력 범위에서 향상된 정확도를 제공합니다. JK에는 움직이는 부품이 없으므로 재보정을 줄이면서 긴 수명을 제공할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 NEMA 구조는 EMI 및 RFI 보호도 제공합니다. JK는 읽기 쉬운 디지털 디스플레이와 함께 고해상도를 제공합니다. 해시 마크의 보간 또는 시차 오류로 인한 작업자 오류가 없습니다.
모델 JKW는 1개 또는 2개의 일반적인 9V 알카라인 배터리로 전원을 공급합니다. 모델 JKT는 110Vac 어댑터로 전원을 공급합니다. 모델 JKV는 11Vdc ~ 32Vdc 전원 공급 장치에 의해 전원이 공급됩니다. 각 장치에는 설치 및 작동을 위한 돌출된 버튼과 촉각 피드백이 있는 멤브레인 면이 있습니다. 높고, 낮고, 투명하지만 이 전면 멤브레인에서 쉽게 접근할 수 있습니다.
제로 조정 및 제로 오프셋/테어 기능은 각 장치에서 표준입니다. 캘리브레이션 및 설정 파라미터는 전력이 차단된 경우에도 손실로부터 보호하기 위해 메모리 칩에 저장됩니다. 또한 내부 보안으로 인해 저자가 없는 설정 및 보정이 차단됩니다. 전면 패널 버튼의 다양한 조합을 비활성화할 수 있습니다.
기능
- 10000 psi까지의 범위
- 0.2% 정확도
- 선택 가능한 엔지니어링 단위
- 작동 온도 -18 °C ~ 82 °C[0 °F ~ 180 °F] 사용 가능
- 스레인리스강 구조
- 높이가 0.5인 41⁄2자리 디스플레이
- 고객 재보정
- 배터리 전원
- 높음/낮음 캡처 및 저장
- 켜짐/꺼짐 스위치
- CE 준수(특정 모델, 공장에 문의)
- 운반 케이스 및 패널 장착 링(옵션)