디지털 게이지
모델 LK
디지털 힘 표시기. 4 1/2 디지트 디스플레이. ±0.25 % 및 ±0.30 %FS 정확도. 1lb에서 10,000lb까지의 범위 장력/압축. 수나사 부착
모델 LK 디지털 힘 표시기는 휴대성이 뛰어난 힘 측정 장치입니다. 9V 배터리 공급과 소형 크기로 이 표시기는 원격 위치로 쉽게 이동하여 힘 측정 보정을 수행할 수 있습니다. 이 장치는 최대 10000lb의 범위에서 장력과 압축력을 측정할 수 있습니다. 피크 캡처 기능을 사용하면 버튼을 눌러 가장 높은 힘 판독값을 표시할 수 있습니다.
부하 센서의 원격 위치는 게이지의 전자 본체가 손상될 가능성을 최소화합니다. 센서와 표시기의 스테인리스 스틸 구조는 또한 현장에서 발생할 수 있는 것보다 가끔 잘못 취급되는 것에 대한 저항력을 제공합니다. 로드셀 및 게이지에 옵션 핸들을 사용할 수 있습니다. 각 장치에는 설치 및 작동을 위한 돌출된 버튼과 촉각 피드백이 있는 멤브레인 면이 있습니다.
하이, 로우, 클리어 버튼은 이 전면 멤브레인에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 제로 조정 및 제로 오프셋/테어 기능은 각 장치에서 표준입니다. 캘리브레이션 및 설정 파라미터는 전력이 차단된 경우에도 손실로부터 보호하기 위해 메모리 칩에 저장됩니다. 무단 설정 및 캘리브레이션도 내부 보안으로 차단됩니다. 전면 패널 버튼의 다양한 조합이 비활성화될 수 있다.
기능
- 최대 10,000lb 범위
- 장력/압축 측정
- 고력 및 저력 캡처
- 제로 오프셋/테어
- NIST 추적 가능
- 운반 케이스 및 패널 장착 링(옵션)
- 선택적 NEMA 4 등급
- 현장 선택 가능 엔지니어링 단위(lb, N, kN, g, kg)
- 고객 재보정