디지털 출력 압력 트랜스듀서
모델 DPS
디지털 출력 압력 변환기 ● 10psi ~ 10K 또는 1bar ~ 700bar 또는 70kPa ~ 70000kPa ● 전체 온도 보상 및 보정 ● 토탈 에러 밴드: ±2 %FS
모델 DPS 압력 센서는 다양한 미디어와 함께 작동하도록 설계된 견고한 스테인리스 스틸 전체 용접 장치로, 거친 환경에서도 일관된 성능을 제공하도록 제작되었습니다. CANopen® 프로토콜 통신을 통해 케이블 거리를 연장하고, 일련 번호를 사용하여 각 네트워크 압력 센서의 추적을 간소화하며, 10 Hz ~ 250 Hz 범위의 업데이트 속도를 구성할 수 있습니다.
기능
- 압력 범위: 10psi ~ 10K 또는 1bar ~ 700bar 또는 70kPa ~ 70000kPa
- 전체 용접된 300 시리즈 스테인리스 스틸 및 Hastelloy® 디자인
- 완전 온도 보상 및 보정형
- 정확도: 4: 30 psi, ±0.25 %FS 또는 >30 psi, ±0.1 %FS 또는 ±0.25 %FS
- 토탈 에러 밴드(TEB): ±2 %FS
- 커넥터 옵션: 5핀 M12 및 6핀 Bendix
- 기계적 충격: 100 G/11 ms
- IP65 정격
- CANopen® 프로토콜이 있는 CANbus
- CiA(자동화 내 CAN) 인증