스위치
비상 정지 스위치
양극 접촉부 폐쇄 및 개방. 환경적으로 밀봉된 설계. 실외용 UV 저항 손잡이. 다양한 노브 색상
Honeywell의 푸시-풀/E-스톱 스위치는 견고하고 환경적으로 안전한 슬라이딩 접촉 스위치로 2개의 회로로 다양한 조합을 만들 수 있습니다. 슬라이딩 접점으로 스위치 손잡이가 작동할 때 확실한 접점 폐쇄 및 개방 기능을 제공합니다. 접점 폐쇄는 양쪽 회로를 푸시 위치에서 폐쇄하거나 양쪽 회로를 풀 위치에서 폐쇄하거나 교차 폐쇄, 즉 한쪽을 폐쇄하고 다른 쪽을 개방하는 방식으로 이용할 수 있습니다. 이중 O-링 설계는 모든 습기 또는 기타 오염으로부터 밀폐함으로써 접촉 챔버를 보호합니다.
Others
- 온도
- -40°C~100°C[-40°F~212°F]
- 하우징 재질
- 유리 충전 나일론
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 챔버 밀폐
- O링
- 버튼 재질
- 아세탈
- 장착
- 패널(구멍 직경: 22mm[0.87인치])
- 위치
- 푸시의 1NO 및 1NC 회로
- 푸시의 2NC 회로
- 푸시의 2NO 회로
- 시리즈 이름
- 푸시풀/e-스톱 스위치
- 직경
- 45,21mm[1.78인치]
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 두께
- 1,27mm~4,83mm[0.05인치~0.19인치]
- 커넥터
- 나사
- 전기 정격
- 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A
Others
- 온도
- -40°C~100°C[-40°F~212°F]
- 하우징 재질
- 유리 충전 나일론
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 챔버 밀폐
- O링
- 버튼 재질
- 아세탈
- 장착
- 패널(구멍 직경: 22mm[0.87인치])
- 위치
- 푸시의 1NO 및 1NC 회로
- 푸시의 2NC 회로
- 푸시의 2NO 회로
- 시리즈 이름
- 푸시풀/e-스톱 스위치
- 직경
- 45,21mm[1.78인치]
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 두께
- 1,27mm~4,83mm[0.05인치~0.19인치]
- 커넥터
- 나사
- 전기 정격
- 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A
- 온도 : -40°C~100°C[-40°F~212°F]
- 하우징 재질 : 유리 충전 나일론
- 패널 뒤 깊이 : 43,43mm[1.71인치]
- 챔버 밀폐 : O링
- 버튼 재질 : 아세탈
- 장착 : 패널(구멍 직경: 22mm[0.87인치])
- 위치 : 푸시의 1NO 및 1NC 회로|푸시의 2NC 회로|푸시의 2NO 회로
- 시리즈 이름 : 푸시풀/e-스톱 스위치
- 직경 : 45,21mm[1.78인치]
- 주기 수명(로터리) : 25000회 주기
- 두께 : 1,27mm~4,83mm[0.05인치~0.19인치]
- 커넥터 : 나사
- 전기 정격 : 12Vdc~14Vdc, 20A, 24Vdc, 10A