스위치
로터리 스위치
레버 또는 노브 작동. 3- 및 4-위치. 일체형 커넥터(Metripack 280 및 Sumitomo) 환경적으로 안전한 설계
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell의 로터리 스위치에서 맞춤화는 표준이며 온도 사이클링, 화학물질 비말, 압력 세척, 진동, 먼지, 습도 및 염분과 같은 광범위한 환경 조건 및 오염 물질을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다.
Honeywell의 광범위한 제품 옵션은 로터리 스위치를 제작하고 적용하는 방법을 단순화합니다. 선택적 기능인 일시적 위치, 단자 및 필수 커넥터 유형, UL 등급 및 다양한 회로 구성이 가능하여 설계 융통성을 제공합니다. 넓은 전기 정격 및 온도 범위와 결합된 이러한 옵션들은 모든 스위치에 표준으로 제공되어 점증하는 고객의 요구사항을 충족합니다.
특징 및 장점:
- 내구성있는 구조: 폴리프로필렌 플라스틱 하우징(후면)은 내구성을 향상시키고 장비를 지지합니다.
- 광범위한 구성: 2, 3 또는 4위치 스위치, 유지 및 순간 (반동) 위치 및 수많은 회로 구성으로 장비 작동 및 제어를 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 다수의 커넥터 옵션: 일체형 커넥터 (Metri-Pack, Sumitomo): 2, 3 또는 4위치 스위치 나사 단자: 2 또는 3위치 스위치.
- 더욱 빠른 조립: 일체형 커넥터는 빠른 조립을 용이하게 하고 배선 오류 가능성을 최소화합니다.
- 더 긴 스위치 수명: 접촉 챔버에서 먼지와 습기를 차단하는 기능 덕분.
혹한 환경을 견디도록 견고하고 환경적으로 안전한 설계로 제작된 Honeywell의 로터리 스위치는 ATV, 스노우모빌 및 오토바이 같은 오프로드용 차량부터 농업, 건설, 산업 및 잔디와 정원 장비에 이르기까지 거친 응용 분야에서 쉽게 찾을 수 있습니다. 기타 제품 응용 분야:
- 골프 카트
- 공중 리프트
- 텔레핸들러
- 스키드 로더
- 포크리프트
- 트랙터
- 자재 핸들러
- 해양 장비
- 발전기
Others
- 장착
- 패널
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 전기 정격
- 12Vdc, 20A, 24Vdc, 8A(저항)
- 위치
- 2개(꺼짐-켜짐), 단자 4개
- 3개(꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개
- 3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개
- 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개
- 4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개
- 기존 키 코드에 일치
- 선택 사항(공장 승인 필요)
- 챔버 밀폐
- O링
- 직경
- 22,1mm[0.87인치]
- 온도
- -40°C~85°C] -40°F~185°F]
- 두께
- 3,18mm~6,35mm[0.15인치~0.25인치]
- 고유한 키 코드
- 선택 사항
- 커넥터
- 메트리팩 280
- 시리즈 이름
- 키 및 로터리 스위치
- 다중 키 코드
- 선택 사항
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
Others
- 장착
- 패널
- 패널 뒤 깊이
- 43,43mm[1.71인치]
- 전기 정격
- 12Vdc, 20A, 24Vdc, 8A(저항)
- 위치
- 2개(꺼짐-켜짐), 단자 4개
- 3개(꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개
- 3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개
- 3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개
- 4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개
- 기존 키 코드에 일치
- 선택 사항(공장 승인 필요)
- 챔버 밀폐
- O링
- 직경
- 22,1mm[0.87인치]
- 온도
- -40°C~85°C] -40°F~185°F]
- 두께
- 3,18mm~6,35mm[0.15인치~0.25인치]
- 고유한 키 코드
- 선택 사항
- 커넥터
- 메트리팩 280
- 시리즈 이름
- 키 및 로터리 스위치
- 다중 키 코드
- 선택 사항
- 주기 수명(로터리)
- 25000회 주기
- 장착 : 패널
- 패널 뒤 깊이 : 43,43mm[1.71인치]
- 전기 정격 : 12Vdc, 20A, 24Vdc, 8A(저항)
- 위치 : 2개(꺼짐-켜짐), 단자 4개|3개(꺼짐-켜짐-시작(순간)], 단자 4개|3개[꺼짐(마그네토 접지)-켜짐-시작(순간)], 단자 6개|3개[꺼짐-켜짐(1)-켜짐(2 이중 회로)], 단자 4개|4개(꺼짐-점화-점화 가열-점화 가열 시작(순간)], 단자 4개
- 기존 키 코드에 일치 : 선택 사항(공장 승인 필요)
- 챔버 밀폐 : O링
- 직경 : 22,1mm[0.87인치]
- 온도 : -40°C~85°C] -40°F~185°F]
- 두께 : 3,18mm~6,35mm[0.15인치~0.25인치]
- 고유한 키 코드 : 선택 사항
- 커넥터 : 메트리팩 280
- 시리즈 이름 : 키 및 로터리 스위치
- 다중 키 코드 : 선택 사항
- 주기 수명(로터리) : 25000회 주기