디지털/유도형 센서
디지털/유도
개회로 전류 센서는 전류가 작동점을 초과하면 Vcc에서 0.4 로 변경되는 디지털 출력을 제공합니다. 과전류에 의해 손상되지 않습니다.
각 Honeywell CS 시리즈 디지털 전류 센서는 감지된 전류가 작동점을 초과하면 약 Vcc에서 0.4V로 변경되는 로직 레벨 출력을 제공합니다. 각 디지털 센서는 ac 또는 dc 전류에서 작동하지만, AC 전류를 감지하면 모든 제로 크로싱에서 출력이 꺼집니다.
디지털/유도형 센서
각 Honeywell CS 시리즈 디지털 전류 센서는 감지된 전류가 작동점을 초과하면 약 Vcc에서 0.4V로 변경되는 로직 레벨 출력을 제공합니다. 각 디지털 센서는 ac 또는 dc 전류에서 작동하지만, AC 전류를 감지하면 모든 제로 크로싱에서 출력이 꺼집니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc