개회로 센서
CCLA 시리즈
ac, dc 전류 감지 전류 범위 ±57 A ~ ±950 A. 반응 시간 3μs, 8μs. 3핀의 PCB
Honeywell CSLA 시리즈 선형 전류 센서에는 당사의 91SS12-2 및 SS94A1 선형 출력 홀 효과 트랜스듀서(LOHET™)가 포함되어 있습니다. 감지 소자는 인쇄 회로판 장착 가능 하우징에 조립됩니다. 이 하우징은 네 가지 구성으로 이용 가능합니다. 일반 장착은 하우징에 0.375인치 길이의 4-40 나사 및 사각 너트(미제공)를 삽입하거나 6-20 자동 태핑 나사를 이용합니다. 센서, 유량 수집기 및 하우징이 조합을 이뤄 홀더 어셈블리가 됩니다. 센서는 비율척도식입니다.