개회로 센서
CSLW 시리즈
ac, dc 전류 센싱 전류 범위 ±1A, ±5A, ±40mA, ±200mA. 응답 시간 3μs. PCB
Honeywell CSL 시리즈 소형 개회로 전류 센서에는 당사의 SS490 시리즈 소형 비율계량적 선형 홀 효과 센서가 포함되어 있습니다(MRL™). 감지 소자는 인쇄 회로판 장착 가능 플라스틱 패키지에 밀폐되어 있습니다. 센서, 유량 수집기 및 하우징이 조합을 이뤄 전류 센서 어셈블리가 됩니다. 센서는 비율척도식입니다.