항공우주 위치 측정 센서
이중 탠덤 항공우주 LVDT
이중 탠덤 항공우주 LVDT. 8.89mm ~ 35.56mm[0.35in ~ 1.4in] 행정. 최소 1백만 시간. MTBF. 17-4 PH 스테인리스 하우징
Honeywell 이중 탠덤 항공우주 선형 가변 차동 트랜스듀서는 사전 검증된 플랫폼 접근 방식을 통합하여 다양한 구성과 응용 분야에서 수용될 수 있도록 보장합니다. 리그 포인트 위치로 설치 시 심이 필요하지 않습니다. 글로벌 엔지니어링 및 응용 분야 전문성을 통해 전 세계를 대상으로 사업하는 고객에게 새 응용 분야 및 문제 해결에 대한 현지 지원이 보장됩니다.