마그네틱 위치 센서
회전
0° to 360°의 회전 감지 범위. 아날로그 mA 출력. 25.4mm 샤프트에 적합. 별도의 장착 공구 고정 <br>기구 반복 설치 가능
SMART 위치 센서, 회전 설정은 정확도가 향상된 절대 위치 감지용 비접촉 감지 솔루션입니다. 0° ~ 360°범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 감지합니다. Honeywell은 특허 받은 ASIC(주문형 반도체)과 MR 센서의 조합을 이용하여 회전하는 물체에 부착된 자석 칼라의 위치를 확실하게 판단합니다.
SMART 위치 센서, 회전 설정은 25,4 mm[1in] 샤프트에 맞습니다. 장착 공구 고정물(별도 구매)로 반복적으로 설치할 수 있습니다.