마그네틱 위치 센서
RTY 시리즈
험한 운송 및 산업용 적용 분야에서 경쟁력있는 비용으로 비접촉 감지 기능을 제공합니다.
RTY 시리즈 홀 효과 회전형 위치 센서는 경쟁력 있는 가격으로 가혹한 운송 및 산업 분야에 비접촉 감지 기능을 제공합니다.
이 샤프트 작동 제품은 두 가지 버전으로 출시되었습니다: 레버가 있거나 없는 일체형 샤프트. 레버는 고객의 응용 분야에 필요한 기계적 연결부의 수를 줄여 고객의 솔루션 비용을 전반적으로 절감할 수 있습니다.
이 제품들은 자기적으로 편향된 홀 이펙트 통합 회로(IC)를 사용하여 설정된 작동 범위에 대한 액추에이터의 회전 운동을 감지합니다. 액추에이터가 회전하면 IC에 대한 자석의 상대적 위치가 바뀝니다. 그에 따른 유속 밀도의 변화는 선형 출력으로 변환됩니다.
IC는 조정 회로 및 보호 회로와 함께 가장 가혹한 환경에서의 내구성을 갖기 위해 IP69K 규격의 견고한 패키지에 밀봉되어 있습니다.
50° ~ 360°의 8개의 작동 범위가 있기 때문에 초과 행정을 방지하며 가장 일반적인 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 저전압 및 고전압 버전은 4.5Vdc ~ 30Vdc의 입력 전압 범위를 커버합니다.
Honeywell는 업계를 선도하는 연구 및 개발 역량으로 고객에게 고품질과 지원을 제공합니다.