Proximity Sensors
가혹한 응용 분야 근접 센서(HAPS) 시리즈
가혹한 항공우주 응용환경용. 옵션인 진단 기능이 있는 에어로 프록스. 밀폐형 밀봉. 플랫폼 접근방식. 고도로 구성 가능
HAPS 시리즈는 온/오프 출력을 제공하며 호스트 시스템에 대한 선택적 상태 모니터링 출력으로 구성될 수 있습니다. Honeywell이 HAPS 시리즈에서 사용하는 기술은 항공 우주 분야에서 기존 표준이었던 전통적인 ECKO(Eddy Current Killed Oscillator) 토폴로지의 개선으로 간주됩니다.
HAPS 시리즈는 내부 장애를 감지하고 거짓 양성 또는 거짓 음성 대신 고장 출력을 표시할 수 있는 고유의 회로 덕분에 가동중단 시간과 유지보수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
Others
- 감지 거리
- 최대 4mm
- 작동 온도
- -55°C~115°C[-67°F~239°F]
- 공급 전류
- <10mA
- MTBF
- 500,000 비행 시간
- 하드웨어
- 없음
- 와셔 MS25081C6(1nos), 육각 너트 MS21340-05(2nos)
- 목표 반응 시간
- 5ms
- 단자부
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- 피그 테일(자유 리드)
- 폼 팩터
- 인라인, 원통형 나사식
- 인라인, 원통형 플랜지
- 직각, 원통형 나사식
- 직각, 원통형 플랜지
- 절연 저항
- 50Vdc에서 최소 200mOhm
- 범위 Ga/Gd
- 2,50mm/3,50mm[0.098인치/0.138인치]
- 전기 출력 유형
- 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
- 3선, 개방 수집기 출력, 상시 폐쇄
- 3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/고장
- 유전 강도
- 1분간 500Vdc/500Vac
- 감지면
- Inconel®
- 피그테일 길이
- 213,36cm[84.0인치]
- 해당 없음
- 센서 헤드 직경
- 13,5mm[0.53인치]
- 대상 재질
- H1025 조건에 따라 열처리된 17-4 PH 스테인리스강
- 대상 수치
- 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상
- 무게
- 60g~150g
- 공급 전압
- 12Vdc~28Vdc
- 본체 외부 재질
- 스테인리스 스틸
Others
- 감지 거리
- 최대 4mm
- 작동 온도
- -55°C~115°C[-67°F~239°F]
- 공급 전류
- <10mA
- MTBF
- 500,000 비행 시간
- 하드웨어
- 없음
- 와셔 MS25081C6(1nos), 육각 너트 MS21340-05(2nos)
- 목표 반응 시간
- 5ms
- 단자부
- D38999/25YA98PN
- EN2997Y10803MN
- 피그 테일(자유 리드)
- 폼 팩터
- 인라인, 원통형 나사식
- 인라인, 원통형 플랜지
- 직각, 원통형 나사식
- 직각, 원통형 플랜지
- 절연 저항
- 50Vdc에서 최소 200mOhm
- 범위 Ga/Gd
- 2,50mm/3,50mm[0.098인치/0.138인치]
- 전기 출력 유형
- 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방
- 3선, 개방 수집기 출력, 상시 폐쇄
- 3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/고장
- 유전 강도
- 1분간 500Vdc/500Vac
- 감지면
- Inconel®
- 피그테일 길이
- 213,36cm[84.0인치]
- 해당 없음
- 센서 헤드 직경
- 13,5mm[0.53인치]
- 대상 재질
- H1025 조건에 따라 열처리된 17-4 PH 스테인리스강
- 대상 수치
- 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상
- 무게
- 60g~150g
- 공급 전압
- 12Vdc~28Vdc
- 본체 외부 재질
- 스테인리스 스틸
- 감지 거리 : 최대 4mm
- 작동 온도 : -55°C~115°C[-67°F~239°F]
- 공급 전류 : <10mA
- MTBF : 500,000 비행 시간
- 하드웨어 : 없음|와셔 MS25081C6(1nos), 육각 너트 MS21340-05(2nos)
- 목표 반응 시간 : 5ms
- 단자부 : D38999/25YA98PN|EN2997Y10803MN|피그 테일(자유 리드)
- 폼 팩터 : 인라인, 원통형 나사식|인라인, 원통형 플랜지|직각, 원통형 나사식|직각, 원통형 플랜지
- 절연 저항 : 50Vdc에서 최소 200mOhm
- 범위 Ga/Gd : 2,50mm/3,50mm[0.098인치/0.138인치]
- 전기 출력 유형 : 3선, 개방 수집기 출력, 상시 개방|3선, 개방 수집기 출력, 상시 폐쇄|3선, 전류 싱킹 출력, 근거리/원거리/고장
- 유전 강도 : 1분간 500Vdc/500Vac
- 감지면 : Inconel®
- 피그테일 길이 : 213,36cm[84.0인치]|해당 없음
- 센서 헤드 직경 : 13,5mm[0.53인치]
- 대상 재질 : H1025 조건에 따라 열처리된 17-4 PH 스테인리스강
- 대상 수치 : 25mm x 18mm x 3mm의 직사각형 대상
- 무게 : 60g~150g
- 공급 전압 : 12Vdc~28Vdc
- 본체 외부 재질 : 스테인리스 스틸