홀 이펙트 디지털 속도 센서
LCZ 시리즈
저가, 저전력, 디지털 출력. 무지향성 목표물 대 센서 방향. 소형, 스테인리스 하우징. 영점 속도
LCZ 시리즈 홀 표과 영점 속도 센서는 가장 가혹한 환경에서 내구성 있고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
이 센서는 직경 9.5mm[3/8in/0.375in] 및 15.9mm[5/8in/0.625in], 길이 50.8mm[2.00in] 및 76.2mm[[3.00in]로 출시되어 있습니다.
스테인리스강 패키지는 설치와 조절이 단순합니다. 회전 방향을 요구하지 않습니다.