산업용 VRS
VRS 위험 장소 시리즈
방폭 또는 본질 안전 센서 필요
위험 장소 VRS 센서는 방폭 또는 본질 안전 센서가 요구되는 장소에서 사용하도록 설계되었습니다.
- 자가 동력 작동
- 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
- 간단한 설치
- 움직이는 부품 없음
- 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
- 다양한 구성에 적용 가능
- 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
- 하우징 직경: 3/4인치, 5/8인치
- 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
- 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
- 출력 전압: 30Vp-p ~ 60Vp-p