산업용 VRS
VRS 파워 출력 시리즈
낮은 저항 부하, 큰 에어갭, 더 큰 액츄에이터 사용
전력 출력 VRS 센서는 더 큰 액추에이터가 사용될 수 있는 분야에서 큰 에어갭, 낮은 저항 부하로 구동하도록 설계됐습니다.
- 자가 동력 작동
- 액추에이터 속도를 출력 주파수로 직접 변환
- 간단한 설치
- 움직이는 부품 없음
- 다양한 속도에서 사용하도록 설계됨
- 다양한 구성에 적용 가능
- 고유한 속도 감지 응용 분야용 맞춤형 VRS 제품
- 하우징 직경: 5/8in(M16)
- 하우징 재질/스타일: 스테인레스 강 나사부
- 단자: MS3106 커넥터, 사전 리드
- 출력 전압: 70 Vp-p