저압 스위치
LE 시리즈
3.5psi ~ 150psi. 공장 설정 및 현장 조정. 금 접점. 500psi 내압 구성 가능. 스마트 진단 기술 옵션. 다양한 포트 및 조건
Honeywell의 LE 시리즈 압력 스위치는 쉽게 맞춤 가능한 내구성 있고 신뢰도 높은 전기 기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 다음과 같은 사양을 자랑합니다.
- 설정점 범위 3.5 psi ~ 150 psi(공장 설정 또는 현장 조절 가능)
- 금 접점
- 내압 500 psi
- 1백만 수명 주기
- 스마트 진단 기술 옵션
- SPDT, SPST-NO/NC
- 손쉬운 구성
- 다수의 포트 및 단자부