저압 스위치
LP 시리즈
3.5 - 150 psi. 공장 설정 및 현장 조절 금 접점. 500 psi 보장. 구성 가능. 히스테리시스 및 스마트 진단 기술 옵션 다수의 포트 및 단자
Honeywell의 LP 시리즈 압력 스위치는 맞춤형의 견고하고 신뢰도 높은 전기기계식 압력 온/오프 스위치입니다. 다음과 같은 사양을 자랑합니다.
- 설정점 범위 3.5 psi ~ 150 psi(공장 설정 또는 현장 조절 가능)
- 금 접점
- 내압 500 psi
- 2백만 수명 주기
- SPDT, SPST-NO/NC
- 스마트 진단 기술 옵션
- 손쉬운 구성
- 히스테리시스 옵션
- 다수의 포트 및 단자부