로커 스위치
AML 시리즈
패널 영역 20.5 mm x 30.5 mm . 스냅인, 스트립, 매트릭스, PCB, 서브패널 백열등, LED, 네온 램프 최대 10 A. UL, CSA 승인
Honeywell 마이크로 스위치 AML 시리즈 스위치는 다섯 가지 범례 크기, 네 가지 버튼 높이, 전체 또는 섹션 분리 디스플레이 및 백열등, LED, 네온 조명 중 선택할 수 있습니다. 다양한 기능을 수용하고 작동자 효율성을 촉진합니다. 모든 단자부는 동일하게 얕은 깊이(43.1 mm[1.7인치])에 있으므로 배선 또는 PC 보드 연결이 편리합니다.