힘 센서
FSA 시리즈
N, lb, g 및 kg 힘 범위. 증폭, 보상됨. 아날로그 또는 디지털(SPI 또는 I<sup>2</sup>C) 출력
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FSA 시리즈는 압전저항체 기반 힘 센서로, 지정된 전체 구간범위 힘 범위 및 온도 범위에서 힘을 판독하는 비율척도식 아날로그 또는 디지털 출력을 제공합니다. 이 센서는 탑재식 주문형 반도체(ASIC)를 이용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 완전하게 교정되고 온도 보정됩니다.
직접 기계식 커플링으로 센서, 튜빙 커플링, 막 또는 플런저와 쉽게 접할 수 있기 때문에 성능의 반복성과 응용 분야에 신뢰할 수 있는 기계식 인터페이스를 제공합니다. 또한 패키지는 우수한 내부식성과 패키지 외부 응력 차단 효과가 있습니다. 모든 제품은 ISO 9001 표준에 따라 설계 및 제조되었습니다.
고객에게 제공되는 가치
FSA 시리즈는 아날로그 출력과 디지털 출력, 다양한 힘 감지 범위 및 향상된 내구성과 정확도를 제공하는 보상 및 증폭된 힘 센서에 관한 고객의 요구를 충족하도록 설계됐습니다. 유연한 설계로 폭넓은 작동 온도 범위에서 다수의 표준 구성이 가능합니다.
차별 요소
- 다양한 힘 범위로 고객이 감도를 최대화하고 시스템 분해능/성능을 향상시키는 힘 범위를 선택할 수 있습니다.
- 초과 힘은 초과 힘이 존재할 수 있는 분야에 향상된 내구성을 제공합니다.
- 강화된 정확성은 힘의 비선형성, 힘의 히스테리시스 및 비반복성으로 인해 발생하는 모든 오류를 포함합니다
- 토탈 에러 밴드(TEB)는 시스템 성능을 향상시킵니다.
- 디지털 출력은 감소된 전환 요구조건과 마이크로프로세서에 직접 인터페이스하는 편리함을 통해서 성능을 향상시킵니다.
- 진단 기능을 이용하여 사용자는 센서 안에 전기 경로가 망가졌거나 단락이 발생한 경우를 탐지함으로써 센서가 제대로 작동하는지 판단할 수 있습니다.
- 공급 전압으로 고객은 응용 분야 내에서 설계 융통성을 갖게 됩니다.