자석
자석
MG 시리즈 자석은 단극성 또는 다극성 자기 특성을 갖는 홀 효과 및 MR 센서 IC의 액추에이터 역할을 합니다.
MG 시리즈 자석은 다양한 집적 구성, 강도 및 자기 재질로 제공되며 단극성 또는 다극성 자기 특성을 갖는 홀 효과 및 자기 저항 센서 IC용 액추에이터로 사용됩니다. 이 자석은 지정된 거리에서 최소 자기장을 제공하여 시스템 설계자가 해당 자석을 요구조건에 맞출 수 있도록 설계되었습니다.
Others
- 거리에서 자속 = 2.54mm[0.1인치]
- 12mT[120G]
- 20,5mT[205G]
- 28mT[280G]
- 37mT[370G]
- 47mT[470G]
- 75mT[750G]
- 81,0mT[810G]
- 94mT[940G]
- 자기 재질/가공
- 알니코 V/주형
- 알니코 VI/소결
- 알니코 VIII/소결
- 희토/압축
- 거리에서 자속 = 5.08mm[0.2인치]
- 19,5mT[195G]
- 2.5mT[25G]
- 35mT[350G]
- 37,5mT[375G]
- 42,mT[420G]
- 5mT[50G]
- 7,5mT[75G]
- 7mT[70G]
- 거리에서 자속 = 0.25mm[0.01인치]
- 105mT[1050G]
- 111mT[1110G]
- 146mT[1460G]
- 235mT[2350G]
- 250mT[2500G]
- 262mT[2620G]
- 73mT[730G]
- 780mT[7800G]
- 제품 종류
- 마그넷
- 자속 거리 = 3.81mm[0.15인치]
- 10mT[100G]
- 11,5mT[115G]
- 14mT[140G]
- 29,5mT[295G]
- 55mT[550G]
- 57,5mT[575G]
- 거리에서 자속 = 1.27mm[0.05인치]
- 100mT[1000G]
- 117mT[1170G]
- 160mT[1600G]
- 36,5mT[365G]
- 41mT[410G]
- 75,5mT[755G]
- 780mT[7800G]
- 80mT[800G]
- 자기 충격 방지
- 나쁨
- 양호
- 시리즈 이름
- MG
- 거리에서 자속 = 0.76mm[0.03인치]
- 132mT[1320G]
- 140mT[1400G]
- 160mT[1600G]
- 210mT[2100G]
- 55mT[550G]
- 63mT[630G]
- 780mT[7800G]
- 90mT[900G]
- 자기 소거에 대한 저항
- 매우 우수
- 보통
- 양호
- 작동 온도
- -40°C~130°C[-40°F~266°F]
- -40°C~140°C[-40°F~284°F]
- -40°C~150°C(-40°F~302°F)
- -40°C~200°C[-40°F~392°F]
- -40°C~250°C[-40°F~482°F]
- -40°C~300°C[-40°F~572°F]
- 자석 모양
- 내부 나사식 4x40 금속 부싱의 원통형
- 바
- 에폭시 충전 15/32-32 UNS-2A 나사 알루미늄 하우징에 내장
- 외부 나사 1/4-20 플라스틱 하우징의 바
- 외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형
- 원통형
- 물리적 강도
- 나쁨
- 양호
Others
- 거리에서 자속 = 2.54mm[0.1인치]
- 12mT[120G]
- 20,5mT[205G]
- 28mT[280G]
- 37mT[370G]
- 47mT[470G]
- 75mT[750G]
- 81,0mT[810G]
- 94mT[940G]
- 자기 재질/가공
- 알니코 V/주형
- 알니코 VI/소결
- 알니코 VIII/소결
- 희토/압축
- 거리에서 자속 = 5.08mm[0.2인치]
- 19,5mT[195G]
- 2.5mT[25G]
- 35mT[350G]
- 37,5mT[375G]
- 42,mT[420G]
- 5mT[50G]
- 7,5mT[75G]
- 7mT[70G]
- 거리에서 자속 = 0.25mm[0.01인치]
- 105mT[1050G]
- 111mT[1110G]
- 146mT[1460G]
- 235mT[2350G]
- 250mT[2500G]
- 262mT[2620G]
- 73mT[730G]
- 780mT[7800G]
- 제품 종류
- 마그넷
- 자속 거리 = 3.81mm[0.15인치]
- 10mT[100G]
- 11,5mT[115G]
- 14mT[140G]
- 29,5mT[295G]
- 55mT[550G]
- 57,5mT[575G]
- 거리에서 자속 = 1.27mm[0.05인치]
- 100mT[1000G]
- 117mT[1170G]
- 160mT[1600G]
- 36,5mT[365G]
- 41mT[410G]
- 75,5mT[755G]
- 780mT[7800G]
- 80mT[800G]
- 자기 충격 방지
- 나쁨
- 양호
- 시리즈 이름
- MG
- 거리에서 자속 = 0.76mm[0.03인치]
- 132mT[1320G]
- 140mT[1400G]
- 160mT[1600G]
- 210mT[2100G]
- 55mT[550G]
- 63mT[630G]
- 780mT[7800G]
- 90mT[900G]
- 자기 소거에 대한 저항
- 매우 우수
- 보통
- 양호
- 작동 온도
- -40°C~130°C[-40°F~266°F]
- -40°C~140°C[-40°F~284°F]
- -40°C~150°C(-40°F~302°F)
- -40°C~200°C[-40°F~392°F]
- -40°C~250°C[-40°F~482°F]
- -40°C~300°C[-40°F~572°F]
- 자석 모양
- 내부 나사식 4x40 금속 부싱의 원통형
- 바
- 에폭시 충전 15/32-32 UNS-2A 나사 알루미늄 하우징에 내장
- 외부 나사 1/4-20 플라스틱 하우징의 바
- 외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형
- 원통형
- 물리적 강도
- 나쁨
- 양호
- 거리에서 자속 = 2.54mm[0.1인치] : 12mT[120G]|20,5mT[205G]|28mT[280G]|37mT[370G]|47mT[470G]|75mT[750G]|81,0mT[810G]|94mT[940G]
- 자기 재질/가공 : 알니코 V/주형|알니코 VI/소결|알니코 VIII/소결|희토/압축
- 거리에서 자속 = 5.08mm[0.2인치] : 19,5mT[195G]|2.5mT[25G]|35mT[350G]|37,5mT[375G]|42,mT[420G]|5mT[50G]|7,5mT[75G]|7mT[70G]
- 거리에서 자속 = 0.25mm[0.01인치] : 105mT[1050G]|111mT[1110G]|146mT[1460G]|235mT[2350G]|250mT[2500G]|262mT[2620G]|73mT[730G]|780mT[7800G]
- 제품 종류 : 마그넷
- 자속 거리 = 3.81mm[0.15인치] : 10mT[100G]|11,5mT[115G]|14mT[140G]|29,5mT[295G]|55mT[550G]|57,5mT[575G]
- 거리에서 자속 = 1.27mm[0.05인치] : 100mT[1000G]|117mT[1170G]|160mT[1600G]|36,5mT[365G]|41mT[410G]|75,5mT[755G]|780mT[7800G]|80mT[800G]
- 자기 충격 방지 : 나쁨|양호
- 시리즈 이름 : MG
- 거리에서 자속 = 0.76mm[0.03인치] : 132mT[1320G]|140mT[1400G]|160mT[1600G]|210mT[2100G]|55mT[550G]|63mT[630G]|780mT[7800G]|90mT[900G]
- 자기 소거에 대한 저항 : 매우 우수|보통|양호
- 작동 온도 : -40°C~130°C[-40°F~266°F]|-40°C~140°C[-40°F~284°F]|-40°C~150°C(-40°F~302°F)|-40°C~200°C[-40°F~392°F]|-40°C~250°C[-40°F~482°F]|-40°C~300°C[-40°F~572°F]
- 자석 모양 : 내부 나사식 4x40 금속 부싱의 원통형|바|에폭시 충전 15/32-32 UNS-2A 나사 알루미늄 하우징에 내장|외부 나사 1/4-20 플라스틱 하우징의 바|외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형|원통형
- 물리적 강도 : 나쁨|양호