응용 분야 기반 솔루션 스위치
BS 시리즈
최대 20A ac(UL, CSA) 특수 회로 또는 조절식 스위치 특성. 25.4mm 센터 사이드 장착
BS 시리즈 스위치는 까다로운 스위치 적용분야 문제를 해결하는 대안을 제공합니다. 이 고유 솔루션은 조절식 작동 특성, 순차적 출력 또는 강력한 작동 능력을 제공할 수 있습니다(외부 플런저 없음).
응용 분야 기반 솔루션 스위치
BS 시리즈 스위치는 까다로운 스위치 적용분야 문제를 해결하는 대안을 제공합니다. 이 고유 솔루션은 조절식 작동 특성, 순차적 출력 또는 강력한 작동 능력을 제공할 수 있습니다(외부 플런저 없음).
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc