응용 분야 기반 솔루션 스위치
DT 시리즈
ac 10A(UL, CSA). dc 정격. BZ 시리즈 패키지 크기의 DPDT. 다양한 액추에이터 및 단자부. 25.4mm 가운데 측면 장착
DT 시리즈 스위치는 통합 일반 액추에이터로 제어되는 하나의 하우징에서 두 개의 독립적인 단극 쌍투(SPDT) 접점으로 구성됩니다. DPDT 접점 구성은 제어 회로에 대해 하나의 접점, 신호 또는 보조 회로에 대해 또 다른 접점을 제공합니다.
응용 분야 기반 솔루션 스위치
DT 시리즈 스위치는 통합 일반 액추에이터로 제어되는 하나의 하우징에서 두 개의 독립적인 단극 쌍투(SPDT) 접점으로 구성됩니다. DPDT 접점 구성은 제어 회로에 대해 하나의 접점, 신호 또는 보조 회로에 대해 또 다른 접점을 제공합니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc