응용 분야 기반 솔루션 스위치
MT 시리즈
dc 10A(UL, CSA). dc 응용 분야용으로 자기 차단기 접촉 설계 다양한 액추에이터 및 단자. 25.4mm 가운데 측면 장착
MT 시리즈 자기 차단기 스위치는 대용량(125Vdc/250Vdc) 전기 부하를 스위칭하도록 설계되었습니다. 접촉 갭 주변의 일체형 자석은 아크를 접점으로부터 다른 방향으로 흐르게 하여 스위치의 수명을 연장합니다. 커버와 하우징 간의 통풍구로 뜨거운 가스가 배출됩니다.