초소형 기본 스위치
SM 시리즈
최대 5 A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC). 다양한 액추에이터, 단자부 및 접점. 9.5 mm 센터 측면 장착. MIL-PRF-8805 인증
마이크로 스위치 SM 시리즈는 소형이고 경량이지만, 충분한 전기 용량, 정밀한 작동 및 연장된 수명을 제공합니다. 높은 정밀도 및 반복성을 특징으로 하는 SM 시리즈는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점 및 최고의 신뢰성을 위한 금 분기 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SM 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다. SM 스위치는 최대 11A(Vac) 또는 1/4HP(Vac)까지 전력 작업용 스위칭에 이용될 수 있습니다.