초소형 기본 스위치
SX 시리즈
최대 7 A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC). 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부. 4.8mm 센터 측면 장착. MIL-PRF-8805 인증
향상된 반복성을 지닌 마이크로 스위치 SX 시리즈의 낮은 작동력은 응용 분야의 다양성을 제공합니다. 마이크로 스위치 SM 시리즈와 마찬가지로 SX 시리즈(소형 패키지)는 저에너지 스위칭을 위한 금 접점과 최고의 신뢰성을 위한 분기 금 접점을 제공합니다. 분기 접점은 SX 스위치 내에서 병렬 중복성을 제공합니다.