초소형 기본 스위치
ZD 시리즈
최대 3 A ac 및 dc(UL, cUL, ENEC, CQC). 다양한 액추에이터, 힘, 단자부. 장착에는 9,5mm 센터 및 일체형 핀이 포함됨
Honeywell의 마이크로 스위치 ZD 시리즈는 밀폐형 초소형 스냅액션 스위치입니다. 크기는 작지만 ZD 시리즈는 로직 레벨(저전류, 저압)부터 제한된 전력 작업용 스위칭(최대 3A/125Vac)에 이르기까지 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다.
이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.