초소형 기본 스위치
ZW 시리즈
밀폐형 플런저. 최대 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC). 다양한 구성. 9.5 mm 센터 측면 장착. IP67 사전 배선된 단자
ZW 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로에서 전력 작업용 스위칭에 이르는 전기 부하 제어용 등급을 받았습니다(최대 6amps 및 최대 250Vac). 이 스위치는 통합 도선과 함께 제공될 경우 IP67까지 밀폐 기능을 구현하며 스위치 어셈블리가 실내외 환경에서 액체 또는 미립자 오염물에 노출될 수 있는 분야에 적합합니다.