초소형 기본 스위치
ZX 시리즈
SPDT. 최고 3 A ac 및 0.2 A dc(UL, cUL, ENEC, CQC). 다양한 액추에이터, 힘, 단자부 및 접점. 6.5mm 센터 측면 장착
ZX 시리즈는 로직 레벨/컴퓨터 기반 회로에서 제한된 전력 작업용 스위칭까지의 전기 부하를 제어하는 등급을 받았습니다(최대 3A/125Vac). ZX 시리즈 초소형 스위치 패키지는 납땜 단자 또는 다양한 스타일의 인쇄 회로판(PCB)으로 이용 가능하여 전기 연결성 요구조건을 충족합니다.