소형 정밀 리미트 스위치
BZG/BZH 시리즈
금속 하우징 플랜지 또는 대각선 측면 장착. NEMA 1, 3, 4, 13 씰링. 장착 센터 75 mm x 31 mm. UL 승인
Honeywell의 BZG/BZH 스위치는 하우징 절반부, 탄성중합체 부트 액추에이터, 밀폐 도관 커텍터 및 다이캐스트 알루미늄 하우징 사이에 네오프렌 밀폐 개스킷이 있습니다. 장착 구멍은 스위치 캐비티 외부에 있고 10번 나사를 사용합니다. 두 개의 도관 입구가 있는 스위치에 네온 파일럿등을 추가하여 접촉 상태를 표시합니다.