위험 지역 리미트 스위치
GXS 시리즈
ATEX(CE) IEC Ex. IP66. II 2 G Ex d IIC T6. II 2 D Ex tD A21 T85C
GXS 시리즈 방염 리미트 스위치는 위험한 분야용으로 특별히 설계됐습니다. GXS 엔클로저는 에폭시로 밀봉되었고 IEC/EN 60529에 따른 IP66의 환경 보호 성능을 가집니다. 전체 시리즈 GXS는 흔히 ATEX 지침으로 불리는 폭발 가능성이 있는 환경에서의 사용을 목적으로 하는 기기 및 보호 시스템의 유럽 지침(94/9/EC)을 준수합니다.