소형 리미트 스위치
SSCE 시리즈
소형, 금속 하우징. PUR 사전 납땜 케이블. 25mm 장착 센터. IP65/66/67 씰링. CE 승인
초밀폐형 마이크로 스위치 SSCE 시리즈 소형 리미트 스위치는 가장 극심한 혹한 환경에서 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 견고한 디자인, 내부식성 기능, 유연한 PUR 케이블 및 슈퍼씰은 폭넓은 범위의 액체에 완전히 침수된 상태에서 작동이 가능하도록 해 줍니다. 작은 크기는 비좁은 공간에서의 작동을 지원합니다. 다양한 액추에이터는 응용 분야의 유연성을 제공합니다.