특수 리미트 스위치
BAF 시리즈
금속 하우징 NEMA 1, 3, 4, 13 씰링. 101 mm x 41 mm 장착 센터. UL, CSA 승인
BAF1 시리즈 밀폐형 액추에이터 버전의 탄성중합체 부트는 구동 메커니즘과 내부 기본 스위치를 오염 물질로부터 보호합니다. 모든 버전에는 커버 플레이트와 엔클로저 사이에 씰 개스킷이 있습니다. 커버 플레이트는 스위치를 분리할 필요 없이 제거되므로 쉽게 배선하고 스위치를 교체할 수 있습니다.
You are browsing the product catalog for
특수 리미트 스위치
BAF1 시리즈 밀폐형 액추에이터 버전의 탄성중합체 부트는 구동 메커니즘과 내부 기본 스위치를 오염 물질로부터 보호합니다. 모든 버전에는 커버 플레이트와 엔클로저 사이에 씰 개스킷이 있습니다. 커버 플레이트는 스위치를 분리할 필요 없이 제거되므로 쉽게 배선하고 스위치를 교체할 수 있습니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc