특수 리미트 스위치
OP 시리즈
금속 하우징 측면, 상단 또는 종단 장착. NEMA 1, 3, 4, 13 밀폐. UL, CSA 승인
MICRO SWITCH OP 폐쇄형 스위치는 견고한 주조 알루미늄 하우징에 밀봉된 정밀 스냅액션 스위치입니다. 커버 및 샤프트 씰이 회전 작동식 스위치에 습기와 기타 오염물이 유입되는 것을 방지합니다. Q-플런저 버전의 플런저는 밀폐되지 않았습니다.
특수 리미트 스위치
MICRO SWITCH OP 폐쇄형 스위치는 견고한 주조 알루미늄 하우징에 밀봉된 정밀 스냅액션 스위치입니다. 커버 및 샤프트 씰이 회전 작동식 스위치에 습기와 기타 오염물이 유입되는 것을 방지합니다. Q-플런저 버전의 플런저는 밀폐되지 않았습니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc