케이블 풀 스위치
CLSX 시리즈
단일 헤드 케이블 풀. UL, CSA NEMA 1, 3, 4, 13. 은 접점
CLSX 시리즈 케이블 풀 안전 리미트 스위치는 위험한 환경에서 컨베이어 라인에 비상 정지 보호 기능을 제공하도록 설계됐습니다. CLSX 시리즈는 내부 폭발 압력을 견디며 폭발 가스를 폭발 환경의 점화 온도 아래로 냉각합니다. 하우징 나사산과 스위치 캐비티와 헤드 사이의 확장된 플런저가 화염 경로를 만들어 줍니다.
You are browsing the product catalog for
케이블 풀 스위치
CLSX 시리즈 케이블 풀 안전 리미트 스위치는 위험한 환경에서 컨베이어 라인에 비상 정지 보호 기능을 제공하도록 설계됐습니다. CLSX 시리즈는 내부 폭발 압력을 견디며 폭발 가스를 폭발 환경의 점화 온도 아래로 냉각합니다. 하우징 나사산과 스위치 캐비티와 헤드 사이의 확장된 플런저가 화염 경로를 만들어 줍니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc