빔형 로드셀
모델 MBH
소형 로드셀 150g~10lb의 범위 ±0.15 %FS 정확도. 알루미늄
모델 MBH 소형 빔 로드셀은 매우 낮은 굽힘력을 측정하면서 여전히 인상적인 0.1% 풀 스케일 비선형성과 자기이력을 달성하도록 설계됨. 추가 신뢰성을 제공하기 위해 내장 과부하 스톱이 통합됨. 소형 치수로 기존 시스템에 장치를 쉽게 통합할 수 있습니다. 모델 MBH는 호일 게이지를 사용하며 150g~10lb의 하중 범위에 사용할 수 있습니다.
기능
- 150g~10lb 범위
- 소형 크기
- 0.1% 선형성
- 작은 직경
- 일체형 케이블
- 압축 상태에서만 보정됨