도넛형 로드셀
모델 3632
압축만. 25,000lb, 50,000lb 및 100,000lb 범위 ±0.25% FS 정확도. 소형 탄소강 컬럼 구조
모델 3632 압축 도넛형 로드셀은 부하 구조가 셀을 통과해야 하는 분야에 사용하기 위한 작고 매끄러운 관통 구멍 설계가 특징입니다. 중공 로드셀은 25,000 lb, 50,000 lb 및 100,000 lb 용량의 압축 부하에만 사용할 수 있습니다. 최적의 성능을 위해 이 로드셀은 평평하고 평행한 로드 표면 사이에 장착해야 합니다.
기능
- 25000 ~ 100000lb 범위
- 관통 홀 설계
- 소형 컬럼 구조
- mV/V 출력
- 0.15 % 선형성