You are browsing the product catalog for
/content/sps/kr/ko/search-results.html
- 제품
- 감지 솔루션
- 산업용 센서
- 테스트 및 측정 제품
- 로드셀
- S & Z 빔형 로드셀
S & Z 빔형 로드셀
콤팩트한 형태와 높은 정밀도가 결합된 경제적인 설계는 20kg~1000kg, 1000kg~20000kg 범위의 탁월한 장력 변환기를 제공합니다.
Honeywell의 S 및 Z 유형 빔 로드셀은 컴팩트한 형태와 고정밀도가 결합되어 우수한 장력 트랜스듀서를 제공합니다. 단일 피스의 S자 설계는 원피스 니켈 도금 합금강으로 구성되어 20kg~20000kg의 부하 범위에서 0.02% 또는 0.03%의 최대 비선형성을 실현합니다.
귀사 고유의 요구조건을 충족하기 위해 특수 개조 또는 완전 맞춤 설계가 필요한 경우 언제든지 문의해 주십시오.
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc