디지털 게이지
모델 LC
디지털 힘 표시기. 4 1/2 디지트 디스플레이. ±0.7 %FS 정확도. 5b에서 50,000lb까지의 범위 압축만. 스테인리스강 다이어프램 설계
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
모델 LC 디지털 힘 표시기는 휴대성이 뛰어난 힘 측정 장치입니다. 9V 배터리 공급과 소형 크기로 이 표시기는 원격 위치로 쉽게 이동하여 힘 측정 보정을 수행할 수 있습니다. 장치는 최대 50,000lb의 압축력을 측정할 수 있습니다.
피크 캡처 기능을 사용하면 버튼을 눌러 가장 높은 힘 판독값을 표시할 수 있습니다. 부하 센서의 원격 위치는 게이지의 전자 본체가 손상될 가능성을 최소화합니다. 센서와 표시기의 스테인리스 스틸 구조는 종종 현장에서 발생할 수 있는 것보다 가끔의 잘못된 취급에 저항합니다. 로드셀 및 게이지에 옵션 핸들을 사용할 수 있습니다. 각 장치에는 설치 및 작동을 위한 돌출된 버튼과 촉각 피드백이 있는 멤브레인 면이 있습니다.
하이, 로우, 클리어 버튼은 이 전면 멤브레인에서 쉽게 사용할 수 있습니다. 제로 조정 및 제로 오프셋/테어 기능은 각 장치에서 표준입니다. 캘리브레이션 및 설정 파라미터는 전력이 차단된 경우에도 손실로부터 보호하기 위해 메모리 칩에 저장됩니다. 무단 설정 및 캘리브레이션도 내부 보안으로 차단됩니다. 전면 패널 버튼의 다양한 조합이 비활성화될 수 있다.
기능
- 최대 50,000lb 범위
- 압박 측정
- 높은/낮은 힘으로 포착
- 제로 오프셋/테어
- NIST 추적 가능
- 고객 재보정
- 옵션 핸들 및 패널 장착 링
- 운반 케이스(옵션)
- 선택적 NEMA 4 등급
- 선택 가능한 엔지니어링 단위