위생 압력 트랜스 듀서
모델 CIP
위생 프로세스 트랜스미터. 10psi - 600psi. 온도 변화를 추적합니다. 4 mA ~ 20 mA 출력. 500 ms 압력 응답 시간
이 CIP(Clean-In-Place) 위생 공정 송신기는 Ha C276/316 스테인리스 스틸로 제조되며, 잠재적 응용 분야에서 아래 나열된 응용 분야의 환경 요구를 충족하도록 설계된 다양한 플랜지, 전기 연결 및 작동 온도를 제공합니다.
기능
- 10 psig/a ~ 600 psig/a 범위
- 온도 변화 추적, 93°C/분[200°F/분]
- 4 mA ~ 20 mA 출력
- 500 s 압력 응답 시간
- 2차 격납장치가 1500psi를 초과합니다.
- 정확도 ±0.1%
- 본질적으로 안전한 사양 제공 가능(2N 옵션에만 해당)
- CE 승인