SmartTE
무선 터미널 관리를 위한 완벽한 엔터프라이즈급 솔루션
개요
SmartTE는 신뢰할 수 있고 관리가 용이한 터미널 에뮬레이션으로 생산성을 개선합니다.기본 엔터프라이즈 애플리케이션에 대한 변경 없이 터미널 “Green Screen” 애플리케이션을 사용하기 쉬운 그래픽 화면으로 자동 변환하여 최신 터치스크린 모바일 기기를 활용합니다.SmartTE는 무선 터미널을 관리하는 완벽한 엔터프라이즈급 솔루션으로, 안전한 고속 에뮬레이션을 통해 모바일 작업자를 백엔드 시스템에 연결합니다.
주요 기능
TE 소프트웨어 관리를 간소화하십시오
ITSM 환경에서 소프트웨어가 어떻게 위험 프로파일을 낮추고 일상적인 운영 관리를 개선하는 데 도움을 주는 방식.
패치 관리 개선
배포 전에 여러 개의 핸드헬드 장치 유형 및 OS 버전 조합이 아닌 하나의 장치 유형 조합에 대한 테스트를 통해 운영에 미치는 영향을 줄이십시오.
기존 모델에 비해 배포 작업 시의 위험을 훨씬 낮추었습니다. 장치 풀에서 업데이트가 실패할 위험이 없습니다.
최종 사용자 소프트웨어 인스턴스를 업데이트할 때 애플리케이션에 의존하지 않아도 됩니다.
세션의 선제적 관리
실시간 로그를 수집 및 분석하여 터미널 에뮬레이터(TE) 세션별 동작을 쉽게 비교/대조해서 성능 문제에 대한 실시간 알림을 받을 수 있습니다.
실시간 생산성 통계를 수집 및 분석하여 최종 사용자 성능을 선제적으로 관리하고 사용자별 동작을 쉽게 비교 및 대조할 수 있습니다.
사용자 액세스 제어를 즉시 조정할 수 있어 보안이 향상됩니다. 비승인 세션을 즉시 식별하고 종료합니다.
몇 분 만에 TE 사용자 정의
SmartTE는 AI 기반 도구와 자동 UI 향상 및 유연한 설계를 통해 생산성을 즉각적으로 개선합니다.
동적 현대화
녹색 화면에서 최신 터치스크린 UI로 자동 업그레이드합니다.
디자이너 현대화
사용자 지정이 가능한 디자인 옵션을 사용하여 그래픽 요소를 추가하여 보다 현대적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 구현할 수 있습니다.
TE 솔루션을 관리하는 현대적인 방법
SmartTE는 모바일 컴퓨터에서 씬 클라이언트(thin-client)를 사용하는 분산 애플리케이션으로, 중앙집중식 소프트웨어 관리를 가능하게 합니다. SmartTE 는 기존 IT 인프라에 쉽게 도입할 수 있습니다.
기존 디바이스 기반 TE 애플리케이션과 달리, SmartTE는 설계상 개별 디바이스에서 일반 클라이언트를 사용하는 경우 씬 클라이언트(Thin-Client) 접근 방식을 사용합니다. 이 중앙집중식 소프트웨어 관리 방식은 패치 관리 개선과 사전 예방적 세션 관리 기능을 제공하며, 기본 제공 세션 유지 지원도 포함됩니다.
사용자 환경에 적합
SmartTE는 기존 소프트웨어 인프라에 적합하도록 설계되었습니다. 개인 클라우드 스택을, 공용 클라우드를 또는 분산 서버를 사용하든 상관없이 SmartTE는 귀하의 요구사항을 지원할 수 있습니다.
중복설계
자동 장애 조치(auto-failover) 또는 조직에서 있는 다른 탄력적인 환경을 사용하여 VM 스택에 배포합니다.
부하 조정
응답 시간을 최소화하고 단일 리소스의 과부하를 방지합니다.
Session Persistence(세션 유지)
호스트 소프트웨어의 기본 기능으로 내장되어 있습니다. 별도의 세션 서버나 소프트웨어를 관리할 필요가 없습니다.
시대에 맞는 운영 체계 구축
사용자 속도에 따라 완전히 맞춤화된 솔루션으로 전환하여 사용자에게 미치는 영향을 줄입니다. 동적 현대화는 터치스크린 요소를 몇 분 안에 녹색 화면 TE에 추가하여 생산성을 즉시 향상시킵니다.
중앙집중식 관리
SmartTE로 귀하의 TE 소프트웨어 관리를 간소화하십시오. 운영에 미치는 영향과 배포 시의 위험을 줄이고 세션 성능을 선제적으로 관리하며 보안을 개선합니다.
비즈니스에 SmartTE를 적용했을 때 어떤 혜택이 있는지 지금 바로 Honeywell에 문의해주십시오.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.