마그네틱 위치 센서
자기장의 출현 또는 중단에 응답합니다. 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 각도 또는 회전 운동을 측정합니다.
정밀한 위치 성능. Honeywell은 견고하고 오래 지속되는 성능과 향상된 제품 수명을 제공하도록 제작되고 다양한 작동 환경 및 응용 분야 요구사항을 충족시키는 완벽한 위치 센서 제품군을 제공합니다.
Honeywell SMART 위치 센서는 (탁월한 측정, 정확도, 신뢰성 및 사고력으로) 고도로 정확한 모션 제어가 가능하며 동작 효율성과 안전성을 개선합니다. 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 각도 또는 회전 운동을 측정하는 비접촉 설계로, 기계 고장 메커니즘을 제거하고 마모를 줄이며 안정성과 내구성을 향상시키고 가동중단 시간을 최소화합니다. 또한, 설치가 쉽고 설치 비용이 절감됩니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc