소형 리미트 스위치
Honeywell 소형 리미트 스위치는 각각 개별 하우징과 작동 특성을 지닌 6개의 스위치 시리즈를 특징으로 합니다. 현대 산업 OEM을 위해 설계된 소형 및 콤팩트 패키지의 크기는 공간이 제약된 분야에 적합합니다. 장착 패턴은 세계적으로 수용되는 대부분의 장착 표준을 충족합니다. 이 시리즈는 다양한 액추에이터 및 연결 스타일을 포함하여 사용자에게 다양한 옵션을 제공합니다. 설계 유연성은 저속 액션 및 스냅액션 회로 모두의 가용성을 추가적으로 향상시킵니다. 직접 구동 접점은 구동될 경우 NC 접점을 개방하도록 설계됐습니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×