키 인터록 스위치
키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계된 시리즈. 글로벌 승인용으로 설계된 스위치
키를 제거하면 기계가 즉시 안전한 상태가 되는 기계류에 사용하도록 설계됨. 힌지 또는 슬라이딩 가드 문, 스크린 및 엔클로저의 보호 커버에 부착하면 조작 안전성이 향상됩니다. 키는 별도로 판매됩니다. 이 록아웃 장치는 관리 직원이 기계로 작업을 하는 동안 키가 수동으로 삽입되거나 보호 가드가 잠긴 상태에서 삽입되는 것을 방지하도록 설계됐습니다. 삽입될 경우 록아웃 장치는 자물쇠를 최대 네 개까지 수용하여 장치의 무단 제거를 방지할 수 있습니다. UL, CE, CSA, SIL 3 지원 가능합니다.
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
Related Categories
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.