키 인터록 스위치
GKE 시리즈
유리 충진 폴리에스테르 하우징. IEC 20mm 장착. cULus, CE, SIL3. IP66/67. NEMA 1, 4X(실내), 12, 13. 은 접점
GKE 시리즈 안전 키 작동식 스위치는 소형의 비용 효과적인 패키지로 안전 하드가드 응용 분야에 향상된 신뢰성을 제공합니다. 포지티브 개방 안전 접점 및 복수의 접점 구성을 특징으로 하는 GKE의 회전 헤드는 5개 방향에서 액추에이터 연동을 지원합니다. 이 스위치는 IEC 60947-5-1에 따른 이중 절연을 제공하며 두 가지 표준 액추에이터 중에서 선택할 수 있습니다.