키 인터록 스위치
GKN 시리즈
다용도, 멀티 옵션. cULus, CE, CCC, S-마크, SIL3. IP67. NEMA 1, 4X(실내), 12, 13. 은 접점
MICRO SWITCH GKN 시리즈 안전 인터록 스위치는 소형의 비용 효율적 패키지 크기로 우수한 신뢰성을 제공합니다. 6가지의 액추에이터 키 유형이 사용 가능합니다. GKN 시리즈는 IEC 60947-5-1을 준수하며 cULus, CE, 및 CCC 승인을 획득했습니다.
You are browsing the product catalog for
키 인터록 스위치
MICRO SWITCH GKN 시리즈 안전 인터록 스위치는 소형의 비용 효율적 패키지 크기로 우수한 신뢰성을 제공합니다. 6가지의 액추에이터 키 유형이 사용 가능합니다. GKN 시리즈는 IEC 60947-5-1을 준수하며 cULus, CE, 및 CCC 승인을 획득했습니다.
연결합시다!
Honeywell에 회원가입해서 제품 업데이트, 기술 정보, 신제품, 행사 및 소식, 설문 조사, 특별 할인 관련 내용을 전화, 이메일, 기타 방법을 온라인을 통해 받아보세요.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc